Plastic kabelklemmen en klemmen
Filter toegepast: 1
Subcategorieën
Producten | 9 resultaten (12 artikelen)

Enkelvoudige kabelsteun met plug
Kabelklem voor montage van een kabel aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Dubbele kabelbeugel met plug
Dubbele kunststof kabelbeugel, halogeenvrij, met klemplug voor directe montage aan het beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Dubbele kabelbeugel voor schiethamer
Kunststof kabelbeugel, halogeenvrij, dubbel, voor schietmontage aan het beton. Geschikt voor installatie met de meest populaire gas- en batterij schiethamers op de markt.

Kabelhouder met plug
Enkele kunststof kabelbundelhouder voor max. 40 kabels met klemplug voor bevestiging aan beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Dubbele kabelhouder met plug
Dubbele kunststof kabelbundelhouder voor max. 80 kabels met klemplug voor bevestiging aan beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Kabelhouder voor schiethamer
Gebruiksklare, niet-doorlopende, enkele kabelsteun voor beton, ontworpen om te worden geïnstalleerd met een spijkerpistool op gas of batterij. Twee kunnen in elkaar worden geklikt en met slechts één spijker aan de constructie worden bevestigd.

Kabelklem
Eendelige kabelklem. Een zijde omvat de kabel, de andere zijde kan middels een duimdruk in een gat van 6mm gemonteerd worden.

Offset montagevoet voor kabelklem
Fixeersokkel, om sensorkabels op een kleine afstand van het beton te bevestigen. Wordt gebruikt in combinatie met de SCDKS bandkabelhouders.

Kabelbinder met plug
Kabelbandhouder voor bevestiging aan beton. Kan middels een duimdruk direct in een gat van 6mm gemonteerd worden.