Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Brandbeveiligingssystemen en sprinkleroplossingen

Brandwerendheid en sprinkleroplossingen

Verhoog de efficiëntie met oplossingen die speciaal zijn ontworpen voor sprinklerinstallaties.

Sprinklerinstallaties kunnen complex zijn, vooral in aardbevingszones. Producten van nVent CADDY helpen aannemers tijd te besparen en de totale kosten van de installaties te verlagen. Historisch gezien zijn hangers en steunen van het ene merk moeilijk te onderscheiden van het andere. Deze producten ondersteunen het systeem weliswaar op adequate wijze, maar hebben in decennia geen enkele innovatie ondergaan.

Het productontwikkelingsteam van nVent CADDY is altijd bezig om producten veiliger, sneller en gemakkelijker te installeren te maken. De door onze klanten geïnspireerde oplossingen van nVent CADDY bieden unieke voordelen voor de installateur en ze zijn in samenwerking ontwikkeld tot het meest uitgebreide, innovatieve aanbod op de markt.

Onze ophang-, verstevigings- en ondersteuningsoplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit, superieure technische specificaties en eenvoudige, intuïtieve installaties. Producten van nVent CADDY zijn uw vertrouwde bron voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals:

26813281_ML.jpg

Pompkamers

CADDY_PH4921_Riser.png image

Toepassing in stijgleidingen

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Hoofd- en zijlijnen

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Seismische ophanging

Onze systemen


nVent CADDY ophang- en ondersteuningssysteem

Ons innovatief systeem van sprinklerhangers en -steunen zal een tastbaar efficiëntievoordeel opleveren, van de pompkamer tot de laatste leidingen.

Elke hanger en steun is zorgvuldig ontworpen met de ervaring van de eindgebruiker in gedachten. Deze technische oplossingen genereren meetbare resultaten met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Onze toonaangevende oplossingen omvatten:

  • Een telescopische leidingsteun die kant-en-klaar uit de doos komt en de installatietijd van een volledige montage met tot wel 80% verkort.
  • Een verticale stijgbuisklem die 3 onderdelen in 1 combineert: standaard stijgbuis; stijgbuis met kort oor; afstandhouder, en tot 60% sneller dan traditionele methoden kan worden geïnstalleerd.
  • Een revolutionaire buishanger die een revolutie teweegbrengt bij de installatie van buizen en een efficiëntiewinst van 50% of meer oplevert.

Gedurende de hele installatie van het systeem is nVent CADDY uw vertrouwde partner voor een veilige, snelle en eenvoudige installatie.


nVent CADDY-antislingerbevestigingen

CADDY Seismic Sway Bracing

De nVent CADDY-antislingerbevestigingen zijn een ideale keuze voor het op hun plaats houden van aftakleidingen van 1" tot 2".

Ons innovatieve systeem is aanzienlijk sneller en eenvoudiger te installeren dan de huidige methoden. Het wordt rechtstreeks bevestigd aan stalen staafbalken, I-balken of gordingen en ook aan beton- en houtconstructies.

Met een eenvoudig installatieproces in twee stappen kunnen de nVent CADDY-antislingerbevestigingen een tijdsbesparing tot 80% opleveren in vergelijking met traditionele methoden.


nVent CADDY CPVC-ophangsystemen

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY biedt meerdere opties voor het ophangen van CPVC-buizen.

Onze steunen kunnen in krappe ruimtes verschillende afstanden aan en zijn voorzien van ingebouwde overspanningsbeveiligingen.

Onze hangers hebben uitlopende randen die speciaal zijn ontworpen om plastic te beschermen en zijn verkrijgbaar in verschillende snel te installeren configuraties.

Het maakt niet uit met welke structuur u werkt, wij hebben een CPVC-oplossing die voor uw toepassing geschikt is.

Klaar om te beginnen?

Neem contact met ons op en laat ons weten hoe wij u kunnen helpen met onze brandbeveiligingsoplossingen, expertise of productaanbod.

CONTACT