nVent CADDY Speed Link SLS systeem
Het nVent CADDY Speed Link SLS-systeem is een innovatieve oplossing voor het ondersteunen van geperforeerde profielen, ventilatoren en andere units. Het slot is vergelijkbaar met het ontwerp van het nVent CADDY Speed Link SLK systeem, maar slechts met één cilinder. De behuizing is voorzien van schroefdraad en wordt bevestigd aan een montageprofiel of unit doormiddel van een push-to-install moer. Deze langwerpige moer vermindert tevens eventuele slinger bewegingen van de trapeze tijdens de installatie en zorgt voor een hogere stabiliteit. Het systeem maakt een snelle en eenvoudige montage van complexe assemblages op de werkvloer mogelijk, die vervolgens gemakkelijk kunnen worden opgetild en vastgehouden door kabel.
Kenmerken
- De enkelvoudige cilinder vergrendeling vergemakkelijkt een snelle prefabricage en ophanging van montageprofiel systemen
- De opdrukmoer waarborgt een snelle en veilige installatie van het slotje op het montageprofiel
- Een korte draaibeweging aan de opdrukmoer vergrendeld het slotje aan het montageprofiel, en dit zonder gereedschap
- Kan in strut montageprofielen worden geïnstalleerd zonder dat vingers of gereedschappen in het profiel hoeven te worden ingebracht
- De opdrukmoer leidt de kabel door het montageprofiel naar het slotje en brengt stabiliteit in de ophanging
- Monteerbaar aan montageprofiel met de open zijde naar boven of naar beneden voor meer flexibiliteit
Producten | 3 resultaten (11 artikelen)

nVent CADDY Speed Link SLS met terrashaak
          Kabelafhangsysteem voor trapeze toepassingen, dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Voorzien van bevestiginghaak geschikt voor warmdakplaten.
        

nVent CADDY snelheidslink SLS met haak
          Kabelafhangsysteem voor trapeze toepassingen, dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een haak om in een bevestigingsklip te haken of om rondom een balk te wikkelen.
        

nVent CADDY Speed Link SLS met tapeind met schroefdraad
          Kabelafhangsysteem voor trapeze toepassingen, dat eenvoudig geinstalleerd en in hoogte bijgesteld kan worden. Een uiteinde voorzien van een draadeind voor bevestiging aan klemmen, ankers e.d.