Aardbevingsbestendige systemen
Voor het waarborgen van de beschikbaarheid en werking van veiligheidssystemen na een aardbeving, bevatten veel bouwvoorschriften en gedragscodes voor de bedrijfstak nu eisen ten aanzien van het ontwerp en de installatie van seismische stabilisatiebeugels voor niet-structurele componenten zoals sprinklers, mechanische, elektrische en leidingsystemen. De innovatieve lijn van nVent CADDY-ondersteuningssystemen is ontworpen om sprinklersystemen te vrijwaren van schade na een seismische gebeurtenis en om waterschade te beperken als gevolg van lekkages en breuken.
nVent CADDY-ondersteuningssystemen voorzien aannemers van hoogwaardige en degelijke oplossingen waaronder starre ondersteuningen, kabelantislingersystemen en draadstangverstevigers.
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Lager totaal geïnstalleerde kosten
- Voldoet aan de vereisten van NFPA® 13
- cULus® geregistreerd
- FM® goedgekeurd
- OSHPD® vooraf goedgekeurd
- Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021
Producten | 32 resultaten (86 artikelen)

Bijlage van de staafmixer
Balkbevestiging voor montage aan traliespanten of I balken van systemen die installaties moeten beschermen tegen willekeurige beweging tijdens aardbevingen.

Bevestiging van de taillelijn
Ideaal voor het opsluiten van aftakleidingen van 25 mm tot 50 mm met behulp van draadstangen.

Kabelspoel
Spoel van de voorgerekte, in kleur gecoate kabel voor seismische verstevigingen.

Gereedschap voor handmatig wisselen
Gereedschap om ovale hulzen te persen rond seismische kabels, om deze te vergrendelen.

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan staal
Bevestigt draadstangbevestiging aan een staalconstructie.

Universal Sway Brace
De universele nVent CADDY-compensator is een eenvoudig aan te brengen seismische stabilisatiebeugel voor hangende buizen.

Adapter voor stalen flens
Adapter die wordt gebruikt om een seismische beugel aan een stalen flens te bevestigen.

Multi-size handgereedschap voor handmatig inwisselen
Handgereedschap voor het felsen van ovale mofsluitingen op kabelbeugels van verschillende afmetingen.

Versteviging van de veerstang
Bevestigt het stutprofiel aan stangen met schroefdraad van verschillende maten voor versteviging.

Bevestiging van de bevestigingsstructuur van de taillelijn aan hout/beton
Bevestigt draadstangbevestiging aan een houten of betonnen constructie.

Standaard universele zwenkbeugel
Seismische brace gebruikt voor zowel laterale als longitudinale beweging van de pijp te voorkomen.

Oval Sleeve
Krimpmof gebruikt om de kabel van het seismische anti-sligersysteem op zijn plaats te vergrendelen.