Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH36064.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent CADDY piramide gereedschapvrije pijpsteunkit

Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Veiligheidsfactor statische belasting 3:01
Temperatuur -45 to 65 °C
Temperatuur -50 to 150 °F
Materiaal Polyethyleen;Polypropyleen;Nylon
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Tool-Free druk buisklem
Onderdeelnummer Uitwendige diameter OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Onderdeelnummer Aantal inbegrepen buisklemmen Maximale bevestigingscapaciteit
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop