nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem


nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Drukklemmen worden gemonteerd zonder gereedschap
- Kunststof drukklemmen en basis zijn corrosievrij
- Drukklemmen en montagegaten patroon en afmetingen gaan samen met de voornaamste geperforeerde kabelgoten
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- Extra drukklemmen zijn afzonderlijk verkrijgbaar
- Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting
- Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken
- Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim
- Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing
- Eenvoudig over te brengen naar het dak
Specificaties
Veiligheidsfactor statische belasting | 3:1 |
Temperatuur | -45 to 65 °C |
Temperatuur | -50 to 150 °F |
Brochure
Casestudy
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.