Solutions de tests et de mesures
Racks et armoires pour protéger votre équipement de test
Choisir la plateforme matérielle optimale pour votre conception de système de test peut être une tâche ardue. Chez nVent, nous comprenons bien ce défi. Depuis des décennies, nVent SCHROFF développe des racks et armoires de haute qualité pour les équipementiers et les utilisateurs finaux afin de protéger les composants électroniques sensibles qui constituent les systèmes de test haut de gamme.
Quels que soient les défis physiques auxquels votre système de test est confronté, qu'il s'agisse d'un encombrement réduit, d'une dissipation thermique accrue ou d'environnements soumis aux chocs et vibrations, nos experts techniques sont prêts à collaborer avec vous afin de vous proposer la meilleure solution pour votre application.
Nous nous engageons à soutenir les ingénieurs, les scientifiques et les chercheurs dans le développement de systèmes de test novateurs qui initient les innovations telles que la 5G, la conduite autonome, l'Internet des objets et la sécurité du réseau.
SOLUTIONS POUR UNE LARGE GAMME D'APPLICATIONS
Explorez les points interactifs, ci-dessous, pour visualiser les produits dédiés aux applications, les ressources et bien plus encore.

Industrie
- Tests fonctionnelssur toute la ligne de production
- Tests d'assurance qualité

Télécommunications
- Tests de laboratoire et de production
- Mesures du réseau de terrain
- Tests LTE et 5G

Automobile
- Simulation de conduite autonome
- Tests de connectivité sans fil
- Tests des systèmes d'aide à la conduite

Médical
- Tests de contrôle du matériel, des capteurs et des logiciels
- Enregistrement et analyse des données d'application

Défense et aérospatiale
- Tests d'équipements radars, avioniques, de navigation, de communications satellite

Physique
- Équipement de test dans les grands laboratoires scientifiques
- Accélérateurs de particules
- Physique des particules

Systèmes de test pour batteries
Avec la demande croissante de véhicules électriques, le besoin d'équipements entièrement automatisés pour tester les batteries haute performance et haute tension, les groupes motopropulseurs et les chargeurs qui les alimentent ne cesse de croître.

Informatique quantique
En utilisant des plateformes matérielles ouvertes et des modules de construction, votre infrastructure d'informatique quantique sera fondée sur un cadre éprouvé et évolutif.
Solutions d'armoire électronique d'une grande flexibilité, à un coût avantageux
Nos racks et armoires peuvent accueillir de petits appareils tels que les cartes ATX ou les Computers on Module (CoM), généralement utilisés pour tester des signaux ou des connexions dédiés tels que le Wi-Fi et le Bluetooth. En outre, nous proposons du matériel modulaire pouvant accueillir les cartes AXIe, PXIe, cPCIe, souvent utilisées dans les équipements de test pour les tests fonctionnels de produits complexes dans la fabrication ou d'autres applications. nVent SCHROFF propose des services de gestion de projet, de développement, de prototypage, de test, de certification, de pré-production et de production en série sous un seul et même programme.
Nouveaux produits
Échangeur thermique air/eau avec des performance de refroidissement de 5 ou 10 kW
Pour les applications nécessitant une armoire intégrée, nVent SCHROFF offre une solution de refroidissement avantageuse avec le nouvel échangeur thermique air/eau LHX de 5 kW et 10 kW, comprenant une unité de régulation.

Contrôleur embarqué PXIe
nVent a amélioré les performances de son contrôleur embarqué PXIe pour une utilisation dans les applications de mesure et de test PXI Express.

Extension de la gamme PXI Express
nVent élargit sa gamme de produits avec le SCHROFF PXI Express à 18 slots. L'utilisation de modules standard garantit un haut degré de flexibilité et permet une adaptation économique de la solution système aux exigences du client.
Pourquoi choisir nVent SCHROFF ?

Intégration et personnalisation
En plus de nos diverses gammes d'armoires, nous proposons également des solutions pré-assemblées et personnalisées, avec possibilité de réaliser des découpes, marquages et intégrations électroniques. Pour d'autres services tels que la conception de cartes fond de panier, la simulation thermique et les tests CEM ou de chocs et de vibrations, nos experts se tiennent à votre disposition.

Études de cas
De l'environnement le plus simple au plus exigeant, nous protégeons les instruments de mesure électriques et l'équipement de test électronique vitaux à l'aide de racks et d'armoires, de gestion thermique et d'accessoires pour assurer un fonctionnement continu. Voyez comment nous connectons et protégeons votre équipement de test électrique et électronique.