Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Aviation militaire

Aviation militaire

Protection renforcée. taille, poids, performance optimisés (SWaP).

Nous comprenons les exigences de conformité dans le domaine militaire et de la défense et nous sommes en mesure de fournir une certification et une traçabilité des pièces achetées dans le cadre de programmes gouvernementaux. Découvrez des solutions nVent SCHROFF dédiées au marché de l'aéronautique et de la défense hautement flexibles et économiques, pour accueillir vos équipements de combat et augmenter vos performances thermiques et de maintien. Simplifiez votre chaîne d'approvisionnement grâce aux options de gestion des montages avec numéro d'article unique et relevez ainsi vos défis techniques les plus difficiles avec le support de l'équipe de conception nVent SCHROFF.

Gamme de produits

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Performance thermique optimale dans un petit profil Card-Lok.

Modules CCA

Conception optimisée du module clamshell et du cadre à drain thermique pour extraire un maximum de chaleur de la carte

Extracteur compensateur de tolérance

Extracteur conforme VITA pouvant être manipulé avec des gants.

Card-Loks avec limitation du couple de serrage, sans outil

Conçu pour les applications de maintenance sur site et de deuxième niveau où un module doit être retiré et réinstallé souvent sans outils spécialisés.

Produit phare : Modules CCA (Conduction Cooled Assembly)

Performance et fiabilité : Modules CCA haute performance pour des conceptions VITA. Surmontez les défis techniques les plus complexes avec nVent SCHROFF.

Associez-vous à notre équipe de concepteurs et d'ingénieurs afin de relever les défis thermiques avec une analyse thermique accélérant la réalisation d'un prototype avant le lancement de la production. Nous proposons la simulation et la modélisation, des mesures de température au niveau des composants et des cartes, ainsi que des mesures de température des interfaces Card-Lok et Wedge-Lok.

Nous avons simplifié la chaîne d'approvisionnement pour nos modules CCA. Nous sommes en mesure de gérer l'ensemble de votre module CCA via une seule référence !

Nous avons également créé les CCA intégrés à haute température en usinant nos Card-Loks High Thermal Sawtooth (HTS) directement dans le cadre CCA, ce qui se traduit par une augmentation des performances thermiques pouvant atteindre 40 %.

Visionner les processus de conception de nos CCA - nous vous présentons tout le processus du début à la fin, y compris :

  • Consultation complète dès le début.
  • Capacité à travailler à partir de cartes, cadres ou châssis existants
  • Modèles CAO et prototypes imprimés en 3D disponibles
  • Des services de conception thermique, de simulation et d'analyse
  • Pus de 60 ans d'expérience en tant que leader du secteur en matière de glissières de maintien et de refroidissement des cartes

Play

Extracteurs

Un grand choix en nylon et en métal pour satisfaire aux besoins en force d'extraction

Matériel

  • Conforme aux dernières normes VITA
  • Options hautes performances
  • Conceptions prêtes à la maintenance de 2e niveau

Accessoires

Les joints CEM, les tampons thermiques, les emballages ESD et les connecteurs sont tous disponibles pour être ajoutés à votre module Conduction Cooled Assembly

Card et Wedge-Loks

  • Produit sur étagère (COTS) standard ou modifié pour répondre aux besoins des applications
  • Les solutions Calmark et Birtcher de nVent SCHROFF offrent des designs performants, à la pointe de la technologie
    • Meilleures conceptions thermiques
    • Résistance aux chocs et aux vibrations accrue

Conduction Cooled Assembly

  • Module clamshell usiné ou assemblé
  • Respect des normes VITA
  • Fichiers CAO à télécharger
  • Montage et réalisation de kits

Outils et services de conception

Configurateur Wedge-Lok

Simulation thermique et tests

Consultation de projet - Conception collaborative

Conception mécanique et prototypage

Ressources

Étude de cas

Nous avons aidé un client à développer un système conforme IP65 pour l'acquisition de données

Étude de cas

Nous avons aidé un client à créer un carrier VPX XMC personnalisé pour accueillir différents modules et emplacements de point chaud

Brochure Aéronautique et Défense

Fiches techniques

Livres blancs

Contact

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet ? Contactez nos experts dès aujourd'hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services.