Prolongateurs de Test
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Type de connecteur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Profondeur de la carte
- Zone de mesure
- Nombre de couches
- Matériau
Produits | 9 résultats (41 articles)


Profil intermédiaire pour assembler Adaptateur de test 3 U
Equerres to réaliser une adapatateur de test 6/ 9 U à partir d(adaptateurs 3 U.

Adaptateur de test pour bus VME
Prolongateur de test pour les cartes bus VME afin d’accéder aux points de test sur la carte.

Prolongateur de test type C
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type C pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type D
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type D pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type F
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type F pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type B
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type B pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type M
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type M pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type E
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type E pour accéder aux points tests de la carte.