Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Courant nominal
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Détails
                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Détails
                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Détails
                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Détails

                        Produits | 149 résultats (736 articles)

                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        Kit d'écrous baie

                        Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit écrou cage, M5, 50 pièces
                        Kit écrou cage, M5, 100 pièces
                        Kit écrou cage, M4, 50 pièces
                        Kit écrou cage, M4, 100 pièces
                        Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
                        Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
                        Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
                        Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
                        Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
                        Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
                        Kit écrou cage, M6, 50 pièces
                        Kit écrou cage, M6, 100 pièces
                        door contact switch

                        Contacteur de porte sans câble

                        Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Contacteur de porte sans câble
                        door contact switch

                        Contacteur de porte, câblé

                        Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Contacteur de porte, câblé
                        slide nut kit

                        Kit d'écrous-coulisseaux

                        Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit d'écrous-coulisseaux, 100 pièces
                        Kit d'écrous-coulisseaux, 50 pièces
                        fixing materials kit square nut m6

                        Lot d'écrous carrés

                        Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Kit d'écrous carrés, M6, 50 pièces
                        Kit d'écrous carrés, M6, 100 pièces
                        Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 3,5 mm, 50 pièces
                        Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 1,5 mm, 50 pièces
                        led light accessories

                        Lampes LED, Câble de raccordement

                        Accessoires de lumière LED pour fixation sur baie, LED-700L
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Accessoires pour lampesLED, câble d'entrée AC
                        Accessoires pour lampesLED, rallonge AC
                        Câble de connexion pour lampesLED avec connecteur IEC 60320 C18 pour AC
                        19 drawer 1 2 3 u

                        Tablette écritoire pour tiroirs 19"

                        Tablette écritoire à utiliser avec notre tiroir 19". Elle est placée sur le tiroir et peut être soulevée lorsque le tiroir est ouvert.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Tablette écritoire pour tiroirs 19"
                        led light accessories

                        Lampes LED, Équerre de 19"

                        Pour adapter la distribution de la lumière à la situation d’installation.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7021, Black
                        19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7035, Grey
                        screw panhead pozidrive

                        Vis Tête cylindrique plate, Torx avec rondelle

                        Les accessoires tels que les vis, rondelles et écrous permettent le montage des accessoires de 19".
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16 mm, T30, 50 pièces
                        Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16 mm, T30, 100 pièces
                        washer

                        Rondelle

                        Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rondelle, 2,7 DIN 125, acier nickelé, 100 pièces
                        Rondelle, 2,7 x 5 x 1, plastiquePA ; 100 pièces
                        Rondelle, 2,8 ' 6,3 ' 2,PlastiquePA, 100Pièces
                        Rondelle, plastique, M6, 50 pièces
                        Rondelle, plastique, M6, 100 pièces
                        PDU Mounting Bracket

                        PDU| Équerres de montage

                        Kits de montage pour les PDU.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de montage dePDU
                        Support de montage dePDU pour montage vertical
                        Support de montagePDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
                        19 front panels

                        Faces avant 19" avec perforations pour poignées

                        Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
                        Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé