Produits | 61 résultats (619 articles)

nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC
Le serre-barre HCBC nVent ERIFLEX FleXbus est utilisée pour fixer le conducteur FleXbus sur le transformateur ou la plage de l'alimentation, sans perçage. Sa conception rigide assure une pression de contact uniforme et est idéale pour les modifications sur site.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Serre-Barre HCBC, 100 mm x 160 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 120 mm x 180 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 160 mm x 220 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 63 mm x 123 mm
FleXbus Serre-Barre HCBC, 80 mm x 140 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
La mousse expansive nVent ERIFLEX FBS est une mousse polyuréthane coupe-feu bi-composants à haut rendement, pour une parfaite isolation thermique et une étanchéité à la fumée et au feu. Elle est utilisée pour sceller les ouvertures pour passage de conducteurs qui sont notamment difficiles d'accès ou qui sont irrégulières.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Mousse intumescente expansive FBS, 2,1 L Max. Rendement volumique
FleXbus Mousse intumescente expansive FBS, 1,9 L Max. Rendement volumique

nVent ERIFLEX FleXbus Cutter à dénuder
Le cutter à dénuder nVent ERIFLEX FleXbus est conçu pour dénuder l'isolant du conducteur FleXbus sans endommager la tresse conductrice multifilaire.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cutter à dénuder

Répartiteur quadripolaire compact TD, 40 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 11 connexions

Répartiteur quadripolaire TR, 125 A
Dispositif de connexion quadripolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur quadripolaire avec barres taraudées, 125 A

Borne cosse-conducteur tunnel SBLT-250
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, cosse-tunnel, 250 A

Répartiteur unipolaire
Dispositif principal permettant un assemblage facile entre une large gamme de conducteurs pour la distribution électrique.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 12 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 2 câbles, Distri. 12 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 400 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 80 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 11 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 800 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim 1 FLEXIBAR, Distri. 6 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri. 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. FLEXIBAR, Distri 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 160 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 7 câbles, cuivre
Répartiteur unipolaire, 1000 A IEC, Alim.2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 12 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 1250 A IEC, Alim. 2 câbles, Distribution 9 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 500 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 6 câbles, alu
Répartiteur unipolaire, 630 A IEC, Alim.1 câble, Distribution 9 câbles, alu

nVent ERIFLEX FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée
La plage d'extension nVent ERIFLEX FleXbus Type 1 Plate et Pré-percée est un accessoire optionnel qui offre plus de possibilités de connexions pour le conducteur FleXbus.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 960, 1280, 1810 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Plage d'extension Type 1 Plate et pré-percée, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase
Le cache de protection nVent ERIFLEX FleXbus IP2X pour 1 conducteur par phase est utilisé si l'alimentation n'est pas équipée de son propre couvercle. Généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une alimentation de 400 à 1600kVA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase

nVent ERIFLEX FleXbus Conducteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 3 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 4 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 5 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 6 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 7 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 8 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 9 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Conducteur, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Conducteur, 960 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 280 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 2 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 3 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 4 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 5 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 6 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 7 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 8 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Conducteur, 1 810 mm², 9 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Conducteur, 220 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Conducteur, 360 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 2 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 3 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 4 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 5 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 6 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 7 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 8 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Conducteur, 545 mm², 9 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
FleXbus Conducteur, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg

Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-250
Les bornes d’alimentation sont des dispositifs de raccordement pour les connexions entre les tableaux électriques primaires et secondaires, ou pour les machines ou les équipements industriels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Borne de puissance, tunnel-tunnel, 250 A

Répartiteur bipolaire BD, 40 A
Dispositif de connexion bipolaire compact avec une conception ergonomique pour une puissance maximale dans un espace minimal.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Répartiteur bipolaire, 40 A, Alim. 2 connexions, Distribution 15 connexions