nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent ERIFLEX FleXbus Mousse intumescente expansive FBS
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Accès facile pour les ouvertures difficiles à atteindre
- Résistant au vieillissement, à la fumée et à l'humidité
- Maintenance et réparation facile
- Excellente adhérence
- Aucun revêtement supplémentaire nécessaire
- Etanchéité feu et fumées : jusqu’à 2 heures
- Isolation thermique: jusqu’à 2 heures
- Son taux d’expansion est de 5 fois son volume
Spécifications
| Volume | 12.85fl oz (US) |
| Température d'installation | 15 – 30°C |
| Température d'installation | 59 – 86°F |
| Volume | 380ml |
| Couleur | Rouge; Marron |
| Largeur | 17.72in max |
| Hauteur | 19.68in max |
| Largeur | 450mm max |
| Hauteur | 500mm max |
| Temps de durcissement approx. | 90s min |
Brochure
Fiche technique de sécurité
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications










- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.