Mise en réseau industrielle
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Hauteur
- Hauteur
- Sorties commutées
- Largeur
- Code couleur
- Largeur
- Courant nominal
- Profondeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 61 résultats (362 articles)

RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Tuyaux flexibles pour RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO| kit de détection de fuites
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de détection de fuite RackChiller RDHX PRO

RackChiller RDHX PRO| kit de tuyaux avec vanne et capteurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve et capteurs


RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.