Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged, 47U, 800W
Les nouvelles portes arrière refroidies de nVent sont proposées dans une large gamme de tailles standard adaptées aux hauteurs 42 U, 47 U, aux largeurs 600 mm et 800 mm (autres dimensions sur demande). Les refroidisseurs à proprement parler sont profonds de 250 mm, pour un poids à vide de moins de 170 kg. Ces portes arrière refroidies sont compactes et ne nécessitent pas d’espace au sol ou de hauteur sous plafond supplémentaire. De fait, leur utilisation peut libérer de l’espace blanc, car ils permettent de supprimer les unités CRAH et autres équipements de refroidissement de salle des datacenters.
Chaque unité est dotée de 12 ventilateurs axiaux DC sans balai, soit plus que n’importe quel modèle concurrent. Un nombre élevé de ventilateurs signifie qu’ils ont une puissance individuelle inférieure à celle d’un plus petit nombre de gros ventilateurs, ce qui réduit la sollicitation des équipements électromécaniques et augmente leur durée de vie. En cas de dysfonctionnements, nVent a développé une méthode innovante, prenant en charge le remplacement à chaud, sans outils, pour remplacer le ventilateur ainsi que d’autres composants vitaux tels que les alimentations et le régulateur principal. Cette caractéristique permet de maximiser la continuité opérationnelle tout en réduisant les interventions de maintenance et les coûts associés.
La porte arrière refroidie peut également être rétrofitée pour s’adapter à la plupart des baies d’autres fabricants.
Le plus petit encombrement de toute les portes arrière refroidies du marché, avec la capacité de refroidissement en kilowatts la plus élevée.
Fonctions
- Porte arrière refroidie à eau réfrigérée
- Les composants remplaçables à chaud simplifient la réparation et maximisent la disponibilité
- Conçu pour un fonctionnement efficace à des températures élevées de l’eau de l’installation
- Combinaison avec refroidissement liquide direct du processeur
- Conception standard modulaire - facile à adapter aux exigences individuelles
- Ventilateurs, alimentations électriques, le contrôleur et la vanne de régulation sont tous remplaçables à chaud
- Contrôle automatique de la vitesse du ventilateur et de l’ouverture des vannes
- Interface à écran tactile haute résolution de 7''
- Connexion hydraulique et électrique par le haut ou le bas
- Surveillance via l’interface Ethernet (navigateur Web, Modbus TCP, SNMP v2c) et Modbus RTU
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.