RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Le kit de flexibles pour RDHX Pro permet de raccorder le refroidisseur au système d’alimentation en eau. Les tuyaux EPDM de haute qualité fonctionnent avec une excellente stabilité chimique avec des fluides de refroidissement typiques à base d’eau et de glycol. Le renfort en acier offre une capacité de pression étendue avec 5 bar de pression nominale et 20 bar de pression d’éclatement minimale, tandis que la couche externe protège les tuyaux des contraintes mécaniques et des dommages.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Flexibles de raccordement du RDHX Pro à l’installation d’alimentation en eau et retour
- Paire de flexibles pour le raccordement de l’installation d’alimentation et de retour
- Flexibles EPDM renforcés de haute qualité
- Pression de service nominale 5 bar, pression d’éclatement minimale >20 bar
- Comprend des joints plats pivotants BSPP de 1 po aux deux extrémités
- Disponibles en longueur de 4 m ou 6 m
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.