Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16 mm, T30, 100 pièces
Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16 mm, T30, 100 pièces
Référence#: 21120-201
Les accessoires tels que les vis, rondelles et écrous permettent le montage des accessoires 19".
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Catalogue
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.