Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Racks et armoires de mise en réseau

Racks et armoires de mise en réseau
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Type de poignée
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Finition
    • Hauteur
        Appliquer
      • Matériau
      • Fixation
      • Quantité par colis
      • Couleur
      • Code couleur
      • Blindage électromagnétique
      • Largeur du rack
      • Largeur
          Appliquer
        • Profondeur
            Appliquer
          • Taille du filetage
          • Diamètre
              Appliquer
            • Finition avant
            • Longueur
                Appliquer
              • Face d'appui
              • Charge statique
              • Arêtes traitées
              • Indice de protection
              Filter1

              Filtre appliqué: 1

              Produits | 28 résultats (170 articles)

              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Kit d'écrous baie

              Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit écrou cage, M5, 50 pièces
              Kit écrou cage, M5, 100 pièces
              Kit écrou cage, M4, 50 pièces
              Kit écrou cage, M4, 100 pièces
              Kit écrou cage, M6, 100 pièces
              Kit écrou cage, M6, 50 pièces
              Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
              Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
              Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
              Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
              Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
              Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
              door contact switch

              Contacteur de porte sans câble

              Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Contacteur de porte sans câble
              door contact switch

              Contacteur de porte, câblé

              Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Contacteur de porte, câblé
              slide nut kit

              Kit d'écrous-coulisseaux

              Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit d'écrous-coulisseaux, 100 pièces
              Kit d'écrous-coulisseaux, 50 pièces
              fixing materials kit square nut m6

              Lot d'écrous carrés

              Les écrous carrés ont une surface de contact plus élevée et ne sont pas arrondis, contrairement aux écrous hexagonaux.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Kit d'écrous carrés, M6, 50 pièces
              Kit d'écrous carrés, M6, 100 pièces
              Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 3,5 mm, 50 pièces
              Kit d'écrous carrés de mise à la masse, M6 pour 1,5 mm, 50 pièces
              led light accessories

              Lampes LED, Câble de raccordement

              Accessoires de lumière LED pour fixation sur baie, LED-700L
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Accessoires pour lampesLED, câble d'entrée AC
              Accessoires pour lampesLED, rallonge AC
              Câble de connexion pour lampesLED avec connecteur IEC 60320 C18 pour AC
              19 drawer 1 2 3 u

              Tablette écritoire pour tiroirs 19"

              Tablette écritoire à utiliser avec notre tiroir 19". Elle est placée sur le tiroir et peut être soulevée lorsque le tiroir est ouvert.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Tablette écritoire pour tiroirs 19"
              led light accessories

              Lampes LED, Équerre de 19"

              Pour adapter la distribution de la lumière à la situation d’installation.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7021, Black
              19” Bracket Kit for LED Light, 1U, RAL7035, Grey
              screw panhead pozidrive

              Vis Tête cylindrique plate, Torx avec rondelle

              Les accessoires tels que les vis, rondelles et écrous permettent le montage des accessoires de 19".
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16 mm, T30, 50 pièces
              Vis avec rondelle nomel captive, M6 x 16 mm, T30, 100 pièces
              washer

              Rondelle

              Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Rondelle, plastique, M6, 50 pièces
              Rondelle, plastique, M6, 100 pièces
              Rondelle, 2,7 DIN 125, acier nickelé, 100 pièces
              Rondelle, 2,7 x 5 x 1, plastiquePA ; 100 pièces
              Rondelle, 2,8 ' 6,3 ' 2,PlastiquePA, 100Pièces
              PDU Mounting Bracket

              PDU| Équerres de montage

              Kits de montage pour les PDU.
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Support de montage dePDU
              Support de montage dePDU pour montage vertical
              Support de montagePDU pour le montage de deux bâtis de prises accouplables
              19 front panels

              Faces avant 19" avec perforations pour poignées

              Faces avant avec trous pour poignées pour facilité la mobilisation
              Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 4 mm, Al, anodisé
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 1 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
              Face avant 19" avec trous pour poignées, 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes