Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Accessoires de Distribution d'Alimentation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Couleur
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Fixation
  • Finition
  • Largeur du rack
  • Finition avant
  • Face d'appui
  • Hauteur du rack
  • Hauteur
      Appliquer
    • Largeur
        Appliquer
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Produits | 31 résultats (66 articles)

      RackPower| Capteur pour poignée électronique

      RackPower| Capteur pour poignée électronique

      Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

      RackPower| Poignée électronique

      Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
      EA9110.jpg image

      RackPower| Câble à contact sec

      Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
      Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

      Faisceau de câbles pour RackPower eHandle

      Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.
      WLock Cable C13/C14 Black

      Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W

      Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.
      EA9102.jpg image

      RackPower| Capteur de température simple

      Sonde de température simple pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.
      RackPower| Hub d'entrée des capteurs

      RackPower| Hub d'entrée des capteurs

      Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs PDU nVent SCHROFF RackPower.
      EA9105.jpg image

      RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité

      3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
      EA9103.jpg image

      RackPower| Capteur simple de température et d'humidité

      Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
      EA9109.png image

      RackPower| Contacteur de porte

      Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
      PDU Mounting Bracket

      PDU| Équerres de montage

      Kits de montage pour les PDU.
      Wago_Clamp_3-levers.png

      Borne de raccordement avec leviers

      Borne de distribution, garantit une bonne connexion électrique des conducteurs.