Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PSU 19" AC/DC for CompactPCI Serial, 3 U, 8 HP, 312 W
Alimentation électrique 19" enfichable pour applications CompactPCI. L’alimentation électrique est dotée d’une grande plage de tension d’entrée AC, d’une charge utile de 12 V DC et d’une sortie de veille de + 5 V DC.
Fonctions
- Alimentation enfichable 19" pour applications CompactPCI Serial
- Correction du facteur d’alimentation active et fonction de partage de courant active
- Redondance N+1, échange à chaud
- Signalisation de sortie : PS présent, panne de courant, PS en marche et activé
- Interface I2C
- Grande efficacité, > 90% at 220 VAC
Spécifications
Attributs du produit
Certification
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" compatible power supply, height 3 U; width 8 HP, for 160 mm board depth; PwrBlade connector (fitted); Front panel with handle and EMC contact strip (fitted) | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.