Refroidissement par Conduction Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Détrompeur (1) Coffret à petit facteur de forme (3) Famille de produits Interscale (3) Type Sur table (3) Compatible avec Armoires refroidies par conduction (1) Hauteur 43.7mm (1) 94mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 112mm (1) 184mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 106.5mm (1) 189mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Taille du filetage #2-56 (1) Indice de protection IP20 (1) IP30 (2) Refroidissement Refroidi par conduction (3) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Refroidissement par ConductionAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesNUC IntégrésDétailsMini-ITX DétailsAccessoires pour Refroidissement par ConductionDétails