Systèmes d'aide à la conduite et tests de connectivité
Racks et armoires pour équipement de tests automobiles
Les systèmes d'aide à la conduite, la conduite autonome et la mise en réseau des véhicules jouent tous un rôle essentiel dans l'intégration accrue de composants électroniques dans les véhicules actuels et futurs. Cette complexité électronique croissante entraîne un besoin supplémentaire de simulation et de tests fonctionnels.
Pour protéger les équipements de test et de simulation, les racks et les armoires nVent SCHROFF peuvent être utilisés à bord des véhicules, en laboratoire ou en usine.
- Des armoires robustes et compactes peuvent être installées dans les véhicules et facilement remplacées pour déployer des systèmes de stockage des données
 - Les armoires de petite taille abritent l'équipement lors de tests fonctionnels en conditions réelles
 - Technologie de contrôleur de système compacte, puissante et modulaire
 - Les baies légères et mobiles pour les équipements 19" permettent de configurer des bancs de test pour le traitement des signaux, la mesure et la distribution de l'énergie
 
Solutions pour un équipement de test peu encombrant
Nous proposons des solutions allant de coffrets petit format à des baies électroniques de plus grande taille équipées de bacs à cartes de 19" adaptés aux besoins des applications automobiles exigeant un équipement robuste, durable et sûr.
Découvrez nos composants prêts à l'emploi
ÉTUDES DE CAS

Système PXI Express en tant que système de test standard
Le système est utilisé comme système standard pour le test de signaux haute tension et est déployé dans une variété d'applications finales, notamment l'automobile, les communications, le domaine scientifique, la défense/l'aérospatiale et l'électronique grand public.
Ressources
Livre blanc : Comment protéger vos équipements de test ?
Les avancées technologiques ont un impact sur les systèmes de test, de mesure, ainsi que sur les systèmes de simulation spécifiques.
C'est pourquoi les fabricants d'appareils de test doivent être prêts à faire face à une demande croissante de simulations complexes.
Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les nouvelles technologies modifient les exigences de protection des systèmes de test en termes de synchronisation des données, puissance de traitement, alimentation, refroidissement, stockage des données, habillage mécanique et disponibilité à long terme, des coffrets petit format jusqu'aux systèmes 19” et aux baies électroniques.
- Commencez à réduire considérablement vos coûts
 - Augmentez votre productivité en ingénierie
 - Améliorez la réutilisabilité des conceptions