Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Unités de Distribution d'Alimentation Intelligentes
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Sorties commutées
  • Courant nominal
  • Tension nominale
  • Unités de rack
  • Type de mesure
Filter1

Filtre appliqué: 1

Produits | 8 résultats (63 articles)

EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN6325-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN5402-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN5325-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN6402-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN1403-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN1326-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
EN2326-ISO-BLACK.jpg

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH

PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.