Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Matériel roulant et embarqué ferroviaire

Matériel roulant et embarqué ferroviaire

Pour opérer à bord des trains, les systèmes de régulation des trains requièrent une structure physique capable de résister à des conditions extrêmes dans des environnements hostiles. Les baies, coffrets et bacs à cartes nVent SCHROFF sont donc conçus pour protéger les systèmes embarqués qu'ils abritent avec des niveaux élevés de stabilité mécanique et de résistance aux chocs, aux vibrations et aux incendies, conformément aux normes EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC et AREMA.

ARTICLES FERROVIAIRES CERTIFIÉS POUR UNE UTILISATION À BORD DES TRAINS

Solutions d'habillage robustes et compactes. Les efforts continus d'amélioration de la signalisation et du confort des passagers, et de modernisation des communications (LTE-R et 5G-M) concernent aussi bien les nouvelles infrastructures que le matériel roulant existant. nVent SCHROFF propose des armoires embarquées spécialisées pour la régulation de la circulation du matériel roulant.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Bac à cartes 19''

Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | Bac à cartes 19'' (SNCF)

Railway On-Board Rack welded 3U

Rack embarqué

Rack embarqué

  • Certification EN 50155

  • CEM

  • Jusqu'à IP55

CompactPCI Serial, 4 U, with/without rear I/O, with 19" power supply

Système CompactPCI haute vitesse

small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Coffrets IP67 CEM robustes

Small form factor cases

Coffrets petit format

Solutions adaptées aux environnements mobiles

Les armoires embarquées nVent SCHROFF sont flexibles et permettent aux ingénieurs concepteurs de tirer le meilleur parti de l'espace disponible. Outre les solutions standard, des solutions personnalisées sont disponibles pour mieux répondre aux exigences d'application avec un temps de développement rapide, grâce à la variété de concepts de plate-forme modulaire.

SYSTÈMES DE FREINAGE
Bacs à cartes ignifuges avec composants à faible dégagement de fumée et sans halogène pour une utilisation embarquée.

SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE TRAIN SUR LE SERVICE TRANSRAPID.
Bacs à cartes modulaires de 19" utilisés pour loger les composants électroniques de contrôle dans des armoires ou dans des zones sous le plancher.

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE TRAIN AUTOMATIQUE.
Système informatique embarqué, logé dans le coffret CONCEPTLINE (IP 66) doté de bacs à cartes europacPRO et de faces avant individuelles.

MAINTENANCE FERROVIAIRE.
Baies Varistar Heavy-Duty avec amortisseurs pour véhicules ferroviaires spéciaux, par ex. pour les mesures des voies. La sélection et le dimensionnement des amortisseurs sont effectuées par notre partenaire spécialiste SOCITEC.

SÛR : Conformité EN45545 avec les composants à faible dégagement de fumée et sans halogène pour les systèmes ferroviaires embarqués

ROBUSTE : Une mécanique éprouvée pour les applications mobiles

SÉCURISÉ : Résistant aux chocs et aux vibrations, conformément à la classe DL6 des normes CEI 61587-1, CEI 60068-2-6 et CEI 60068-2-28, EN50155

EFFICACE : Concepts de refroidissement individuel pour les applications exigeantes

PROTÉGÉ : Finition laquée (revêtement conforme) pour protéger les composants électroniques contre la corrosion, les attaques fongiques, etc.

COMPLET : Développements mécaniques, électriques, électroniques et thermiques conformément aux exigences du projet

ADAPTÉ : Disponible en hauteurs de 3, 6 ou 9 U pour 1, 2 ou 3 bacs à cartes SNCF (NF F 61-005 et NF F 60-002), chacun soutenu par des glissières.

Baie Varistar CP embarquée EN 50155 pour le matériel roulant

onboard systems, train control system

La baie nVent SCHROFF Varistar CP garantit la fiabilité des systèmes et leur capacité à résister aux conditions de service les plus rigoureuses. Elle est conçue pour abriter des systèmes essentiels comme les ordinateurs de bord des véhicules (VOBC).

Télécharger l'ebook Également disponible en : Allemand | Français

Outils et services de conception

Configurateur de bacs à cartes

Configurateur de faces avant

Configurateur de baie Varistar CP

Études de cas et projets de référence

train control system, on board train, onboard systems

Étude de cas

Baies compactes

En savoir plus
On-Board and Rolling Stock

Étude de cas

Rack embarqué sous un siège

En savoir plus
On-Board and Rolling Stock

Étude de cas

Bac à cartes certifié SNCF

En savoir plus
On-Board and Rolling Stock

Étude de cas

Bac à cartes pour commandes de train

En savoir plus
railway Subracks for On-Board

Étude de cas

Bac à cartes CPU embarqué

En savoir plus

Ressources utiles

BROCHURE

Signalisation ferroviaire et systèmes embarqués

Des systèmes de régulation du trafic automatisés aux services Wi-Fi passagers embarqués, les réseaux ferroviaires mettent en œuvre de puissants systèmes afin d'obtenir une sécurité et une fiabilité accrue, et d'améliorer l'expérience des passagers et des opérateurs.

En savoir plus

PROSPECTUS

Rack embarqué

Le rack embarqué nVent SCHROFF est la solution idéale pour installer le matériel électronique 19" (84 F) et 36 F sur les trains. Elle est utilisée lorsqu'une solution légère pour un montage sûr, durable et fiable est nécessaire, par exemple sous un siège.

Sélectionnez votre prospectus ici :

Allemand | Anglais | Français | Japonais

Autres téléchargements

Brochure

Baie électronique indoor Varistar

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Livre blanc

Moderniser le matériel roulant.

Brochure

Armoire IP-Pro Alu CEM

Prospectus

Système COMe type 6.

Prospectus

Solutions certifiées EN45545

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand | Français

Également disponible en :

Allemand

Également disponible en :

Allemand | Français

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Railway Solutions

Solutions ferroviaires

Présentation

Outdoor Trackside

Armoire Outdoor en bordure de voie

Applications

TRACKSIDE SHELTER

Postes d'aiguillage en bord de voie

Applications

Technical Room

Local technique

Applications

AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviaire

Applications

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas trop par où commencer ?

Vous souhaitez travailler avec nous ? N'hésitez pas à nous appeler.

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous.