Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Inséreurs, Extracteurs, leviers et Éjecteurs

Inséreurs, Extracteurs, leviers et Éjecteurs
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Avec broche
  • Matériau
  • Finition
  • Caractéristique de conception
Filter0

Produits | 16 résultats (16 articles)

Calmark Extractor, Nylon, 101 And 107

Inserter/Extractor| Série 107

La série 107 offre un avantage mécanique de 4.5:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extractor, Nylon, 103 And 107-10

Inserter/Extractor| Série 107-10

La série 107-10 offre un avantage mécanique de 3.3:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extractor, Nylon, 107-20

Inserter/Extractor| Série 107-20

La série 107-20 offre un avantage mécanique de 4.5:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-35

Insertor/Extractor| Série 107-35

La série 107-35 offre un avantage mécanique de 5.5:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-50

Inserter/Extractor| Série 107-50

La série 107-50 offre un avantage mécanique de 4.5:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-55

Inserter/Extractor| Série 107-55

La série 107-55 offre un avantage mécanique de 8:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extractor, Nylon, 107-70

Inserter/Extractor| Série 107-70

La série 107-70 offre un avantage mécanique de 4.5:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extractor, Aluminum, 107-73

Inserter/Extractor| Série 107-73

La série 107-73 offre un avantage mécanique de 4.2:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
Calmark Extactor, Aluminum, 107-75

Inserter/Extractor| Série 107-75

La série 107-75 offre un avantage mécanique de 7:1 pour l'insertion/ extraction de carte dans les boîtiers métalliques.
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Inserter/Extractor| Série 311

La série durcie 311 à compensation de tolérance et à verrouillage offre un avantage mécanique de 10:1.
N00561-3DProductsHF311TC-EN_HF311-HLE.116

311 Inserter/Extractor

The rugged HF311 Series tolerance compensating, latching extractor provides 20:1 mechanical advantage.
Calmark Extractor 700

Inserter/Extractor| Série 700

La série durcie 700 offre un avantage mécanique de 4.5:1 pour l'extraction de carte dans les applications à parois froides.