Card Loks et Wedge Loks Durcis
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Matériau
- Type
- Performance thermique
- Profil
- Profil
- Force de serrage
- Force de serrage
- Largeur de l'écart
- Largeur de l'écart
Produits | 42 résultats (42 articles)

Card-Lok| Série 235
La série 235 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 260HTS
La série 260HTS assure le maintien et le refroidissement accru des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.

Card-Lok| Série 261
La série 261 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 263
La série 263 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 263HC
La série 263 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 265HC
La série 265HC assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.

Card-Lok| Série 265HTS
La série 260HTS assure le maintien et le refroidissement accru des cartes dans les applications de chocs et vibrations extrêmes à parois froides.

Wedge-Lok| Série 40-5
La série 40-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok| Série 240
La série 240 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Card-Lok série 280 PR
La série 280 à rétraction positive assure maintien et refroidissement des cartes pour applications durcies à plaque froide et évite les frottements du Card-Lok pour un retrait aisé du châssis.

Card-Lok série 260 PR
La série 260 à rétraction positive assure maintien et refroidissement des cartes pour applications durcies à plaque froide et évite les frottements du Card-Lok pour un retrait aisé du châssis.

Card-Lok série 265 PR
La série 265 à rétraction positive assure maintien et refroidissement des cartes pour applications durcies à plaque froide et évite les frottements du Card-Lok pour un retrait aisé du châssis.