Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Protection fiable pour le stockage d'énergie

Protection fiable pour le stockage d'énergie

FAÇONNÉS POUR L'ÉNERGIE DE DEMAIN

Les cadres réglementaires favorisent de plus en plus l'intégration des énergies renouvelables et la stabilisation du réseau. L'industrie fait aussi face à une période de croissance et d'innovation passionnante.

Vous agissez rapidement pour répondre à cette demande. Toutefois, le développement technologique rapide entraîne de grands défis pratiques. Une pression pour perfectionner les produits le plus rapidement possible s'est créée.

La réponse ? Vos partenaires doivent faire davantage pour soutenir vos conceptions. En proposant des solutions flexibles qui vous donnent la liberté d'innover dans des délais réduits.

Nous offrons :

  • Une conception, un prototypage et une installation rapides
  • Des systèmes intégrés pour une sécurité fiable, une disponibilité optimisée et des décisions basées sur les données
  • Une flexibilité de conception qui s'adapte aux nouvelles avancées et aux charges croissantes
  • Des partenariats fournisseurs solides avec une expertise pratique du début à la fin.


Un partenaire qui s'adapte à vous

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de préserver notre planète, vous trouverez la bonne armoire pour accueillir votre création grâce à nVent SCHROFF. Nous hébergerons, protégerons et refroidirons n'importe quelle batterie, dans n'importe quel environnement, afin de créer les meilleures conditions pour une efficacité maximale et une durée de vie plus longue. Vous pouvez en outre réaliser rapidement même les projets les plus inhabituels, grâce à notre gamme flexible de solutions modulaires. Après tout, vous façonnez l'avenir. Le moins que nous puissions faire est de refaçonner autour de vous.

Concevoir en partenariat

Avec plus de 60 ans d'expérience mondiale, nVent SCHROFF dispose d'un solide portefeuille de solutions de protection et de connexion. Qu'il s'agisse d'une solution prête à l'emploi ou d'une approche sur mesure, nous avons ce qu'il vous faut. Nos systèmes d'armoires entièrement équipés et testés sont livrés sous un même toit.

nVent SCHROFF connecte et protège les infrastructures de stockage d'énergie avec des solutions sûres, fiables, permettant une flexibilité de conception et un coût d'implémentation réduit

Découvrez l'expertise sans pareille que nVent SCHROFF apporte aux solutions de stockage d'énergie et comment nous avons contribué à protéger et à maintenir des conditions climatiques optimales pour les systèmes de stockage d'énergie de nos clients. Que ce soit pour les services publics, les bâtiments commerciaux et industriels, ou même les maisons, nos solutions protègent et maximisent efficacement les performances des systèmes de stockage d'énergie.

Produits et solutions

Baie Outdoor pour solutions modulaires de stockage d'énergie

Les baies Outdoor IP55 agissent comme un rempart, protégeant les composants sensibles des systèmes de stockage d'énergie des conditions environnementales difficiles, des températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière. Elles sont conçues pour résister aux environnements outdoor difficiles, garantissant la longévité et les performances optimales de l'énergie stockée.

Protection contre les conditions environnementales
  • Conforme aux exigences de pression, température, humidité, vent, pluie, neige, grêle, glace, rayonnement solaire, rayonnement, protection contre la foudre, la pollution et les incendies.
  • Compatibilité électromagnétique.
Sécurité et protection contre les effractions
  • Stabilité structurelle grâce au bâti en aluminium et à la conception à double paroi.
  • Les poignées et vis sont uniquement accessibles depuis l'intérieur, et protègent contre le vandalisme.
Évolutivité et flexibilité
  • Le design permet l'accès à la baie par tous les côtés.
  • Dimensions standard disponibles : largeur 700 à 2 000 mm, hauteur 1 000 à 2 100 mm, profondeur 500 à 1 200 mm, chacun par incréments de 50 mm, d'autres dimensions peuvent être proposées sur demande.
  • Vaste gamme d'accessoires, compatibilité avec les accessoires de baie 19''.
Performances thermiques optimisées
  • Refroidissement passif (performances thermiques uniquement grâce à la conception à double paroi) : Transmission thermique à température ambiante selon la norme IEN 61969-3 Kl. 1, sans rayonnement solaire : 20 - 24 W/K
  • La double paroi permet de réduire de 85% le rayonnement solaire direct
  • Refroidissement actif : (alimentation thermique par kit avec deux ventilateurs 24V et thermostat) : 160 W/K, débit d'air 540 m³/h
  • En option : refroidissement actif avec des ventilateurs par régulation PWM et thermostat ou par des unités de refroidissement de climatisation pour des performances de refroidissement optimales
Services d'intégration
  • Expertise nVent SCHROFF dans l'intégration de composants tels que batteries, redresseurs, panneaux AC, etc.
  • Assistance aux tests et simulations pour s'assurer que l'armoire répond aux exigences de l'application.
Certifications
  • CEI 61969-3 et EN 50125-3 pour la protection contre les conditions environnementales
  • Norme EN 50125-3 pour la protection contre les chocs et les vibrations (distance de 1 à 3 m du rail)
  • EN 60529 pour la classe de protection jusqu'à IP55
  • Normes CEI 61587-2 et CEI 61969-3 pour la résistance sismique jusqu'à la Zone Bellcore 4
  • Norme EN 50125-3 pour la résistance au vent jusqu'à 180 km/h
  • Norme EN 1627 et EN 1630 pour la protection contre les actes de vandalisme
  • Norme CEI 61969-2 pour la coordination des dimensions pour la conception des armoires d'extérieur fixes
  • Normes CEI 60068-2-75, CEI 62262 et IK 10 pour le test de résistance aux impacts

Étude de cas : INTILION

Systèmes de stockage d'énergie mobiles et fixes

Intilion a fait appel à nVent SCHROFF pour développer une solution de stockage commercial fixe, capable de prendre en charge de 60 kWh à 500 kWh et qui soit adaptée à une variété d'applications comme aider le client à éviter les pics de charge, optimiser la consommation dans les systèmes photovoltaïques, fournir une infrastructure pour la mobilité électrique, voire assurer l'électrification de villages non raccordés au réseau.

EN SAVOIR PLUSTÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

 

Bâtis indoor pour solutions de conteneurs

Les bâtis indoor sont conçus pour fournir un support optimal aux solutions de stockage d'énergie en conteneurs. Conçus dans un souci de précision et de durabilité, nos bâtis offrent une structure robuste qui assure le déploiement sûr et efficace des conteneurs de stockage d'énergie dans les environnements indoor.

Polyvalence et robustesse
  • Capacité de charge statique de 1 600 kg et capacité de charge dynamique de 1 000 kg, assurant un support fiable pour votre système de stockage d'énergie.
  • Le support de fixation au sol sur le bâti améliore la stabilité, et fournit une base sûre pour votre installation indoor.
Installation efficace de la batterie

Le support de fixation du bâti latéral permet une installation facile des batteries, optimisant l'utilisation de l'espace et facilitant l'accès pour la maintenance et les mises à niveau.

Flexibilité de fixation maximisée

Le profil à méandres unique offre une flexibilité maximale pour la fixation des composants, permettant une personnalisation et une modification faciles pour répondre à vos besoins spécifiques.

Armoires préconfigurées ou personnalisées
  • Choisissez parmi des armoires préconfigurées avec un délai de livraison court, offrant un point de départ rapide
  • Configurations et modifications individuelles pour créer une solution sur mesure qui répond exactement à vos besoins.
Armoires isolées ou côte à côte
  • Notre bâti de stockage d'énergie indoor peut fonctionner comme un rack autonome, parfaitement adapté aux petites installations.
  • Il peut aisément être intégré comme rack côte à côte, permettant des déploiements de stockage d'énergie à plus grande échelle.
Dimensions flexibles

Le bâti est conçu pour être flexible en largeur, en profondeur et en hauteur, vous permettant de l'adapter à votre espace disponible et aux exigences spécifiques de votre projet.

Baies indoor pour les industries et les bâtiments commerciaux

Les baies indoor offrent un habillage sécurisé et structuré dans des environnements maîtrisés tels que des locaux de service ou des installations commerciales. Elles permettent une utilisation efficace de l'espace, facilitent l'accès pour la maintenance et les mises à niveau et offrent des solutions efficaces de dissipation thermique, garantissant la sécurité et la longévité de l'équipement de stockage d'énergie.

Sécurité et conformité
  • La conformité UL 2416 garantit les normes de sécurité et de fiabilité les plus élevées.
  • Conforme à un large éventail de normes CEI, notamment CEI 60529, CEI 61587-2 et CEI 61969-3.
Caractéristiques de performances
  • Capacité de charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes en option, permettant une mobilité aisée et une flexibilité d'installation.
  • Blindage CEM et protection jusqu'à IP55, protégeant votre équipement de stockage d'énergie des interférences électromagnétiques et offrant une résistance contre la poussière et l'humidité.
  • Bâti sismique Varistar, avec supports de raidissement horizontaux et verticaux de 10 mm d'épaisseur.
Personnalisation et flexibilité
  • Large gamme d'articles standard disponibles pour la configuration, permettant une grande flexibilité d'adaptation de l'armoire à vos besoins et préférences spécifiques.
  • Châssis robuste conçu pour supporter une charge statique de 1 600 kg, offrant un logement stable et sécurisé pour votre système de stockage d'énergie indoor.
  • Configurateur en ligne avec des fichiers STEP instantanés, vous permettant de concevoir et de visualiser facilement votre configuration d'armoire personnalisée.
Sécurité et contrôle améliorés

Contrôle d'accès personnalisé avec plusieurs options de verrouillage, offrant une sécurité et un contrôle accrus de votre précieux équipement de stockage d'énergie.



Télécharger la brochure produit Configurer la solution

Châssis pour batteries

Les châssis pour batteries doivent être fiables et adaptables à un grand nombre de modules de batterie différents. Bénéficiez de sa conception pérenne, de ses fonctionnalités personnalisables et de sa protection fiable pour optimiser les performances et la durée de vie de votre système de stockage d'énergie.

Conception en aluminium durable

Construction en aluminium de haute qualité pour une durabilité et une conception légère.

Facilité d'usinage et de maintenance

Les faces avant et arrière amovibles permettent un usinage et une maintenance aisés du châssis.

Normes de protection IP 20

Conforme aux normes CEI 60529 et IP 20, offrant une protection fiable contre les solides et la poussière.

Design faible encombrement

Livraison sous forme d'emballage plat compact, permettant d'optimiser l'efficacité du stockage et du transport.

Modifications personnalisées

Découpes, différentes finitions et dimensions disponibles pour la personnalisation afin de répondre à des exigences spécifiques.

Conforme aux normes internationales

Les dimensions internes et externes sont conformes aux normes CEI 60297-3-100 et -105 pour la compatibilité.

Blindage CEM efficace

Fournit environ 20 dB(A) de blindage à 2 GHz (sans matériau de blindage) et plus de 40 dB(A) à 1 GHz (avec l'ajout d'un joint en acier inoxydable).

Châssis pour la gestion des batteries

Un coffret fiable et ingénieux pour un système de gestion de batteries (BMS) est essentiel pour protéger et sauvegarder les composants électroniques sensibles, en garantissant leurs performances et leur longévité optimales au sein du système de stockage d'énergie.

Protection CEM intégrée

La construction à emboîtement assure une protection de compatibilité électromagnétique (CEM) intégrée, éliminant le besoin de joints CEM supplémentaires.

Montage et démontage sans effort

Avec une fixation sécurisée à deux ou quatre vis (selon la taille), le coffret Interscale est extrêmement facile à assembler ou à démonter.

Conception personnalisable

La conception individuelle, striée et légère, en aluminium ou en tôle, permet une polyvalence exceptionnelle. Bénéficiez de tailles de coffret personnalisables, de plusieurs hauteurs de dissipateur thermique et d'ailettes, et de la possibilité de réaliser des conceptions de découpe individuelles ou de choisir parmi la bibliothèque de découpes standard.

Intégration simplifiée

Le coffret Interscale réduit considérablement le temps d'intégration grâce à son mécanisme d'enfichage facile et à ses accessoires optimisés. Faites l'expérience d'une installation facile et efficace, garantissant que votre BMS soit opérationnel rapidement.



Télécharger la brochure produit Parcourir les produits

Gestion thermique pour les solutions de stockage d'énergie

La gestion thermique est le processus de contrôle de la température d'un système pour assurer des performances et une longévité optimales. Dans le cadre des systèmes de stockage d'énergie, un système de gestion thermique bien conçu est essentiel pour les raisons suivantes :

  • Pour éviter la surchauffe : Les systèmes de stockage d'énergie, comme les batteries, génèrent de la chaleur lorsqu'ils sont utilisés. Si cette chaleur n'est pas correctement appréhendée, elle peut entraîner une surchauffe qui peut endommager le système et réduire sa durée de vie.
  • Pour maintenir des performances optimales : Les performances d'un système de stockage d'énergie peuvent être affectées par sa température. Par exemple, les batteries fonctionnent mieux à des températures modérées. Si la température d'une batterie devient trop élevée, elle peut perdre en capacité et en efficacité.
  • Pour garantir la sécurité : La surchauffe peut également présenter un risque pour la sécurité. En cas d'incendie, un système de gestion thermique bien conçu peut aider à empêcher le feu de se propager et de causer des dommages.

Notre approche de la gestion thermique

Nous proposons une gamme de solutions de gestion thermique adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Nos solutions sont basées sur les dernières techniques de simulation et de calcul, qui nous permettent d'optimiser l'uniformité de la circulation d'air dans tout le système de stockage d'énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des préconisations de gestion thermique à la fois efficaces et rentables.

AC_Photo_NXT_Range.tif

Découvrez nos solutions complètes de gestion thermique conçues pour répondre à vos besoins personnels :

Guide de flux d'air : Nos guides de flux d'air permettent d'éviter les déviations de circulation d'air, garantissant ainsi que votre système est correctement refroidi ou chauffé exactement là où il doit l'être.

Climatiseurs : En fonction de votre environnement, de votre capacité et de votre charge thermique, nous sélectionnons avec soin le climatiseur le plus approprié de la gamme nVent HOFFMAN, qui fournit des solutions de refroidissement efficaces et optimise les performances de votre système de stockage d'énergie.

EN SAVOIR PLUS

Refroidissement liquide : Grâce à notre vaste expérience dans les datacenters, nous proposons une grande variété de solutions de refroidissement liquide qui peuvent s'adapter à la structure et aux exigences des systèmes de stockage d'énergie. Bénéficiez de notre expertise pour réaliser une gestion thermique efficace et performante.

EN SAVOIR PLUS

Téléchargements

Armoire extérieure modulaire

TÉLÉCHARGER

Bâti et baie Indoor Varistar

Télécharger

Châssis 19“ pour batterie

Télécharger

Châssis 19“ pour BMMS

Télécharger

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas trop par où commencer ?

Vous souhaitez travailler avec nous ? N'hésitez pas à nous appeler.

Nous contacter

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre outil en ligne afin de trouver rapidement l'interlocuteur commercial le plus proche de chez vous.

Trouver un revendeur