Accessoires de Systèmes Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 0Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Obturateur (14) Câble (16) Détrompeur (2) Couvercle (1) Module de régulation du ventilateur (4) Tiroir de ventilation (6) Filtre (7) Face avant (25) Kit de joint (1) Guide (2) Support de guidage (10) Poignée (11) Kit matériel (1) Étiquette (1) Boîtier du module (2) Kit de montage (1) Alimentation (1) Vis (2) Contacteur (4) Module système (40) Afficher tout Afficher moins Type Mode commuté 19" (1) Carrier AdvancedMC (2) Module d'obturateur AdvancedMC (5) Filtre à air (6) Fond (2) Détrompage mécanique (2) Clip ESD (1) Dispositif d'extraction (5) Tiroir de ventilation (6) Module d'obturateur (35) Panneau de remplissage (4) Face avant (6) Joint (1) Guide (4) MicroTCA AdvancedMC (2) Plateforme carrier MicroTCA (2) Alimentation MicroTCA (1) MicroTCA universel (2) Vis Tête cylindrique plate (1) Haut (2) Afficher tout Afficher moins Compatible avec Alimentations 19" (2) Systèmes AdvancedTCA (2) Cartes fonds de panier (1) Entre les capots A et B (1) Coffrets (5) Cartes fond de panier CompactPCI (3) Cartes de fond de panier d'alimentation CompactPCI (1) Cartes de fond de panier CompactPCI Serial (11) Systèmes CompactPCI (9) Capot B (1) Faces avant (2) Guide-cartes (1) Systèmes MicroTCA (31) RTM BP (2) RTM BP Capot Z3 (1) Bacs à cartes (5) Systèmes (66) Adaptateurs de test (1) Systèmes VME64x (1) Afficher tout Afficher moins Tension d'entrée CA 90 – 264 (1) Nombre de tensions de sortie 2 (1) Tension 1 12V (1) Intensité 1 25A (1) Tension 2 5V (1) Intensité 2 2.5 (1) Hauteur du rack 3U (7) 8U (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter0Sous-catégoriesComposants de SystèmesDétailsPièces de RechangeDétailsAlimentation de Système Open StandardDétails