PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH


PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultraplat
Détails
Ressources
Fonctions
- L’unité de distribution d’alimentation (PDU) intelligente EN5xxx Enlogic surveille la puissance d’entrée de l’ensemble de la PDU ainsi que de la sortie individuelle, et elle fournit une surveillance de la facturation au niveau de l’unité
- Afficheur haute visibilité et écran graphique interactif
- Mesure les charges des disjoncteurs sur les alimentations redondantes pour éviter les temps d'arrêt accidentels
- Permet un équilibrage intelligent de la charge, pour une efficacité énergétique et une utilisation maximale de la capacité
- Interface Ethernet Gigabit et Ethernet redondant (10/100)
- Solution de redondance de l'alimentation DC iPDU pour un maximum de 64 PDU
- Contrôleur remplaçable à chaud sans outils
- Tension d’entrée 230 VAC, 1 phase
- C13, C19 sorties
Spécifications
Document avec schéma
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.