Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PXIe

PXIe
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de Slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par slot
        Appliquer
      • Tension d'entrée CA
      • Direction de la circulation d'air
      • Hauteur du rack
      • Type d'alimentation électrique
      • Alimentation incluse
      • E/S arrière
      • Conformité
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Afficher tous les filtres (1)

      Produits | 6 résultats (6 articles)

      PXI Express

      Système PXI Express, 4 U, 18 slots, 84 F

      Châssis PXI Express de table pour un contrôleur de système PXI Express et 17 cartes PXI ou PXI Express.
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      Système PXI Express, 4 U, 8 slots, 44 F

      Châssis PXI Express de table pour un contrôleur de système PXI Express et 7 cartes PXI ou PXI Express.
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      Système PXI Express, 4 U, 8 slots, Gen 2/3

      Châssis PXI Express de table pour un contrôleur de système PXI Express et 7 cartes PXI ou PXI Express.
      14579-042 PXIe 18 Slot front view

      Système PXI Express, 4 U, 18 slots, Gen3x8

      Châssis PXI Express de table pour un contrôleur de système PXI Express et 17 cartes PXI ou PXI Express.
      PXI Express

      Système PXI-Express, 4 U, 18 emplacements, Gen 2

      Châssis PXI Express de table pour un contrôleur de système PXI Express et 17 cartes PXI ou PXI Express.
      PXI Express

      Système PXI-Express, 4 U, 18 slots, Gen 2/3

      Châssis PXI Express de table pour un contrôleur de système PXI Express et 17 cartes PXI ou PXI Express.