CPCI Serial
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Nombre de Slots
- Type
- Type de cartes fond de panier
- Transfert de données
- Alimentation par slot
- Tension d'entrée CA
- Direction de la circulation d'air
- Hauteur du rack
- Type d'alimentation électrique
- Alimentation incluse
- E/S arrière
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Produits | 4 résultats (6 articles)

Système CPCI Serial, avec alimentation 19", version de table, 4 U, 8 slots, 44 F
Châssis CompactPCI Serial de bureau pour neuf cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.

Système CPCI Serial avec alimentation ATX, 4 U, 9 slots
Système CompactPCI Serial 4 U pour neuf cartes 3 U et un bloc d'alimentation ATX intégré.

Système CPCI Serial, alimentation enfichable, 4 U, 9 slots
Système CompactPCI Serial 4 U pour neuf cartes 3 U et une alimentation enfichable 3 U.

Système CPCI Serial R3.0 avec bloc d'alimentation enfichable, 4 U
Système CompactPCI Serial 4 U pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichable 3 U.