VME
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
 - Nombre de Slots
 - Type
 - Type de cartes fond de panier
 - Transfert de données
 - Alimentation par slot
 - Tension d'entrée CA
 - Direction de la circulation d'air
 - Hauteur du rack
 - Type d'alimentation électrique
 - Alimentation incluse
 - E/S arrière
 - Conformité
 
Filtre appliqué: 1
Produits | 5 résultats (5 articles)

Système VME, 3 U, 5 slots, alimentation Open Frame
          Système VME pour 5 cartes VME montées horizontalement 6 U, 160 mm.
        

Système VME, 4 U, 8 slots, alimentation Open Frame
          Système VME pour l'assemblage horizontal de 8 cartes VME 6 U, 160 mm.
        

Système VME, 8 U, 21 slots, alimentation Open Frame
          Système VME pour 21 cartes VME 6 U, 160 mm.
        

Système VME, 7 U, 12 slots, alimentation Open Frame
          Système VME pour 12 cartes VME 6 U, 160 mm.
        

Système VMEbus, 7 U, 12 slots, pour modules de transition
          Système VME pour 12 cartes VME 6 U, 160 mm.