Unterkategorien
Produkte | 11 Ergebnisse (23 artikel)

Stahlträger-Befestigungselement
Befestigungselement für die Installation am Stahlträger.

Stahlflansch-Adapter
Adapter für die Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

Stahlflansch-Adapter, Baugruppe
Vormontierter Adapter zur Befestigung eines seismischen Gurts an einem Stahlflansch.

Befestigung an Doppel-T-Trägern
Teleskopische Adapterbaugruppe mit einem Halteband zur Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

I-Trägerbefestigung
Befestigungselement für die Installation am Stahlträger mit Flansch.

Lastverteiler
Lastverteiler verteilt die Last auf zwei Anker und minimiert die Anzahl der benötigten Aussteifungen bei Beton- und Holzstrukturen.

Erdbebensicheres Schanier für Strutmontageschienen
Erdbebensicheres Scharnier zur Befestigung an Montageschienen und am Bauwerk.

Erdbebensicherungselement mit Gelenk für Strut-Montageschienen
Zum Befestigen von Montageschienen basierter Erdbebenaussteifung parallel zu der Bausubstanz

Universal-Befestigungswinkel
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.

Universalbefestigungselement
Universelles Befestigungselement zur direkten Montage an Beton-, Holz-, Stahlträger-Adaptern. Entspricht den Anforderungen NFPA®-13 für erdbebensichere Queraussteifungen.

Universal Befestigungselement, Strut Montageschienen Aussteifung
Zum Befestigen von Montageschienen basierter Erdbebenaussteifung an der Bausubstanz