nVent CADDY Speed Link SLS System
Das nVent CADDY Speed Link SLS System ist eine innovative Stahlseillösung für Montageschienen, Lüfter und andere hängende Anwendungen. Der Verschluss ist ähnlich dem des nVent CADDY Speed Link SLK, aber mit nur einer Seildurchführung. Das Gehäuse verfügt über ein Aussengewinde welches in Verbindung mit der Aufsteckmutter den Verschluss in der Öffnung hält. Diese speziell entwickelte Steckmutter mit Führung verhindert ungewolltes Schwingen des Trapezes und verleiht dem System höhere Stabilität. Dieses System erlaubt es, vorgefertigte, komplexe Einheiten einfach und schnell zu befestigen.
Merkmale
- Der Verschluss mit der einzelnen Seildurchführung ermöglicht eine schnelle Vorfertigung von Montageschienen
 - Die Aufsteckmutter verbindet den Verschluss einfach und sicher mit der Montageschiene oder dem Befestigungselement und vereinfacht die Installation
 - Handfest angezogen wird der Verschluss sicher in Position gehalten; ganz ohne Werkzeug
 - Kann in Strutmontageschienenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen
 - Die Führung an der Steckmutter leitet das Seil sicher in den Verschlussmechanismus und stabilisiert die Abhängung
 - Die Montageschiene kann mit der Öffnung nach oben oder unten installiert werden
 
Produkte | 3 Ergebnisse (11 artikel)

nVent CADDY Speed Link SLS mit Deckenhaken
          Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell auf verschiedenen Trapezdeckenstrukturen installiert werden kann.
        

nVent CADDY Speed Link SLS mit Haken
          Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und verschiedenen CADDY-Befestigungselementen zu installieren ist.
        

nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindeanschluss
          Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist.