Aussteifung mit Kabel
Das nvent CADDY Kabel Abspannsystem ist eine einfache Methode um HVAC, Elektroinstallationen und Feuerlöschanlagen, inclusive CPVC Verrohrung, sicher gegen Versagen im Erdbebenfall zu schützen. Kabelsysteme sind die einzige Option, wenn die zulässige Aussteifungslänge von 3m für Montageschienen überschritten wird oder beengte Verhältnisse den Einsatz von festen Aussteifungen erschweren. Das System beinhaltet vorgereckte Stahlkabel gemäß ASCE® 19 Anforderungen, Befestigungselemente, ovale Quetschhülsen und Werkzeuge sowie vormontierte Sets.
Merkmale
- Farbcodiertes Kabel entspricht den Anforderungen von IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 und NFPA® 13 zur Feldidentifikation von Kabelgröße und -stärke.
- UL® gelistet
- Geeignet für Installationen gemäß CEN/TS 17551:2021
- Patentierte Querstabilisator-Fittings und Klipps zur Verstärkung für Gewindestangen
Produkte | 9 Ergebnisse (18 artikel)

Drahtseil auf Spule
Spule mit vorgedehntem, farbig beschichtetem Rückhaltekabel für seismische Verstrebungen.

Presswerkzeug manuell
Presswerkzeug zum Pressen (Crimpen) der ovalen Hülsen auf die Kabel.

Presswerkzeug manuell, größenverstellbar
Manuelles Presswerkzeug zum Pressen von ovalen Hülsenverschlüssen an Kabelverstrebungen verschiedener Größen.

Akku-Presswerkzeug
Batteriebetriebenes Presswerkzeug für müheloses, gleichmäßiges Pressen.

Ovale Quetschhülse
Die Quetschhülse verschließt das Aussteifungsseil.

Universalbefestigungsklipp
Befestigt das Aussteifungsseil an der Gebäudestruktur und an der Gewindestange.

Universalbefestigungsklipp, mit Langloch
Universeller Befestigungsclip zur Montage der Kabelaussteifung an der Struktur. Durch die geschlitzte Auslegung eignet sich das System ideal zur Montage an bestehenden Trapezen mit Gewindestangen..

Klipp ohne Hebelmomente
Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten.

Kabelschneider
Seilschere zum präzisen Kürzen von CADDY Speed Link Seilen.