Starre Aussteifung
Die innovative nVent CADDY Produktlinie von starren Austeifungssystemen bietet herausragende Qualität und erfüllt höchste Anforderungen bezüglich Erdbebenlasten. Die Produkte wurden genau auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten und ermöglichen eine schnelle, einfache Installation, sodass Sie Arbeit und Zeit sparen. Die Systeme eignen sich zur Installation von Quer- und Längsaussteifungen und bieten eine breite Palette von Befestigungselementen für die Gebäudestruktur und für die Befestigung an den Rohren.
Merkmale
- Dank der zum Patent angemeldeten Queraussteifungen ist kein zusätzliches Auf und Ab auf der Leiter notwendig
- Anpassbar an Aussteifungsrohre verschiedener Größe für höhere Flexibilität am Arbeitsplatz und zur Reduzierung des Lagerbestands
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Alle Schraubenköpfe haben die gleiche Schlüsselgröße, somit wird ein Wechsel der Werkzeuge vermieden
- cULus® gelistet
- FM® zugelassen
- Vorläufige Zulassung nach OSHPD® (OPM-0062-13) nach dem California Building Code (Bauordnung des Staates Kalifornien) von 2013
- HCAI® Vorab genehmigt (OPM-0542) für MEP-Anwendungen gemäß der kalifornischen Bauordnung von 2019
Mit Filter: 1
Produkte | 17 Ergebnisse (57 artikel)

Stahlträger-Befestigungselement
Befestigungselement für die Installation am Stahlträger.

Universal-Aussteifung
Die nVent CADDY Universal-Aussteifung ist eine einfach aufsteckbare seismische Aussteifung für abgehängte Rohrleitungen.

Stahlflansch-Adapter
Adapter für die Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

Universal-Queraussteifung Standard
Universelle Aussteifung, die für Quer- und Längsaussteifungen geeignet ist.

Stahlflansch-Adapter, Baugruppe
Vormontierter Adapter zur Befestigung eines seismischen Gurts an einem Stahlflansch.

Quick-Grip Jr. Queraussteifung
Querausteifung mit einfacher Installation in nur zwei Schritten für weniger Wege zwischen Struktur und Leitungsrohr.

Befestigung an Doppel-T-Trägern
Teleskopische Adapterbaugruppe mit einem Halteband zur Befestigung einer seismischen Strebe an einem Stahlflansch.

Quick-Grip Queraussteifung
Die Queraussteifung ermöglicht eine einfache Anbringung der Verstrebung an Leitungsrohren für Installationen, die gegen Erdbeben oder andere Katastrophen gesichert sein müssen.

I-Trägerbefestigung
Befestigungselement für die Installation am Stahlträger mit Flansch.

Erbebenaussteifung Trapeze, Strut Montageschienen
Erdbebenaussteifung für Trapeze mit Gewindestangen. Auch zum Nachrüsten mit verschiedenen Gewindestangendurchmessern.

Lastverteiler
Lastverteiler verteilt die Last auf zwei Anker und minimiert die Anzahl der benötigten Aussteifungen bei Beton- und Holzstrukturen.

Erbebenaussteifung Trapeze, Rohre
Erdbebenaussteifung für Trapeze mit Gewindestangen. Auch zum Nachrüsten mit verschiedenen Gewindestangendurchmessern.