Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

nVent CADDY Pyramid Standfüße zur werkzeugfreien Montage

nVent CADDY Pyramid Standfüße zur werkzeugfreien Montage
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter1

Unterkategorien

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit

Details
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle

Details
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit

Details
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Pin

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Pin

Details

Produkte | 4 Ergebnisse (9 artikel)

PH36064.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit

Bietet eine Montageplattform mit einer festen Höhe von 102 mm über der Dachoberfläche für Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 ß 60,3 mm. Das Kit ist in Längen von 140 mm, 254 mm oder 406 mm erhältlich.
PH36058.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle

Dank zwei Rohrschellengrößen können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 bis 60,3 mm auf der Oberseite des Standfußes der werkzeugfreien nVent CADDY Pyramid-Serie fixiert werden.
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit

Die feste Montagehöhe der Kabeltrassen beträgt 102 mm über der Dachfläche mit einer Länge von 140 mm, 254 mm, oder 406 mm und beinhaltet die Sicherungspins.
PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Pin

Damit können gelochte Kabelkanäle auf nVent CADDY Pyramid Tool-Free Sockeln gesichert werden.