Befestigung an der (Bau) Struktur
Produkte | 99 Ergebnisse (363 artikel)

2000 Trägerklammer-Satz
          Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.
        

nVent CADDY Rod Lock Federstahlbefestigung für Gewindestangen
          Schnell und effektiv für die Befestigung von einzelnen Gewindestangen sowie vorgefertigter Baugruppen an der Wand und anderen CADDY Elementen dank der "Eindrücken und fertig" Technologie.
        

Kabelbinder-Befestiger
          Ideales Zubehör zur Sicherung des Kabels in Kombination mit zahlreichen CADDY-Befestigungselementen für jedes Strukturelement.
        

OCDC Trapezdeckenhänger
          Aufsteckbare Deckaufhängung mit gewindeloser Bohrung zur Verwendung mit Ketten oder Draht.
        

Bolzenspreizanker
          Expansionsanker zur Verwendung in Beton.
        

TDH Trapezförmiges Deckentrageelement
          Trapezhänger mit Durchgangsloch und Verriegelungsstange zur einfachen Installation von Seilen, Ketten und Gewindestangen an der Trapezdecke.
        

EM-HEX Gewindestangenverbinder
          Verbinder, Kupplungen und Reduziermuffen zum Verbinden von Komponenten mit Gewinde.
        

122 Serie Z Pfettenklipp
          Zuverlässige Methode, um Kabelkanäle und Elektrodosen an einer Z-Pfette zu befestigen.
        

EER Trapezdeckenhänger
          Trapezförmige Klemme für Deckaufhängung mit gewindeloser Bohrung zur Verwendung mit Ketten oder Draht.
        

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite
          Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.
        

Gewindestange
          Gewindestange zur Anwendung in diversen Bereichen.
        

Gewindestangeninstallationshänger
          Effektive Möglichkeit zur Verlegung von Gewindestangenanwendungen an Betonwänden und anderen CADDY-Verbindungselementen.