Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Rohrschellen

Rohrschellen
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter1

Mit Filter: 1

Alle Filter anzeigen (1)

Unterkategorien

2 Schrauben Rohrschellen

2 Schrauben Rohrschellen

2 Bolzen Rohrschellen

2 Bolzen Rohrschellen

Ovale Rohrschellen

Ovale Rohrschellen

Steigleitungsklammern

Steigleitungsklammern

Bandschellenklammern

Bandschellenklammern

Produkte | 12 Ergebnisse (284 artikel)

PH3227.jpg image

510 nVent CADDY EZ Riser

Die 510 nVent CADDY EZ Riser ist eine Rohrschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung einzelner, nicht isolierter Steigleitungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
510 nVent CADDY EZ Riser, Stahl, EG, 8" Rohr, 200 DN, 219 mm OD
510 nVent CADDY EZ Riser, Stahl, EG, 10" Rohr, 250 DN, 273 mm OD
510 nVent CADDY EZ Riser, Stahl, EG, 12" Rohr, 300 DN, 324 mm OD
HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler

HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler

Rohrschelle mit Kombigewinde zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG 167–173 mm 6″ Rohr DN150, M12 M16 Gewinde
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 167–173 mm OD, 6" Rohr, 150 DN, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 176–182 mm OD, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 199–205 mm OD, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 207–216 mm OD, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 219–226 mm OD, 8" Rohr, 200 DN, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 219–226 mm OD, 8" Rohr, 200 DN, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 227–236 mm OD, M16, M20 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 251–261 mm OD, M16, M20 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 267–273 mm OD, 10" Rohr, 250 DN, M16, M20 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 267–273 mm OD, 10" Rohr, 250 DN, M16, M20 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 305–316 mm OD, M16, M20 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrschelle, 144–154 mm, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 160–169 mm, Rohr 6", DN 150, M12/M16, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 160–169 mm, Rohr 6", DN 150, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 170–180 mm, M12/M16, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 170–180 mm, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 202–214 mm, M12/M16, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 202–214 mm, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 219–230 mm, Rohr 8", DN 200, M12/M16, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 219–230 mm, Rohr 8", DN 200, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 273–283 mm, Rohr 10", DN 250, M20, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 273–283 mm, Rohr 10", DN 250, M20, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 317–333 mm, Rohr 12", DN 300, M20, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 317–333 mm, Rohr 12", DN 300, M20, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 349–365 mm, Rohr 14", DN 400, M20, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 349–365 mm, Rohr 14", DN 400, M20, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 395–411 mm, Rohr 16", DN 400, M20, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 395–411 mm, Rohr 16", DN 400, M20, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 447–463 mm, Rohr 18", DN 450, M20, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 447–463 mm, Rohr 18", DN 450, M20, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 499–515 mm, Rohr 20", DN 500, M20, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 499–515 mm, Rohr 20", DN 500, M20, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 18-23 mm, Rohr 1/2", DN 15, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 18-23 mm, Rohr 1/2", DN 15, M8/M10, Geomet
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN, M8, M10 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 20–24 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN, M8, M10 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 20–24 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN, M8, M10 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrsch. Brand/Sprinkl. EG 25–30 mm 3/4″ Rohr DN20, M8/M10 Gewinde
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 25–30 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN, M8, M10 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrsch. Brand/Sprinkl. EG 31–35 mm 1″ Rohr, DN25, M8/M10 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrsch. Sprinkler, HD 31–35 mm 1″ Rohr, DN25, M8/M10 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG 40–45 mm 1 1/4″ Rohr, DN32 M8/M10 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler HD 40–45 mm 1 1/4″ Rohr DN32, M8/M10 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG 48–53 mm 1 1/2″ Rohr DN40, M8 M10 Gewinde
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 48–53 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN, M8, M10 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 54–59 mm OD, M8, M10 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 54–59 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG, 60–65 mm 2″ Rohr, DN50, M8/M10 Gewinde
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 60–65 mm OD, 2" Rohr, 50 DN, M8, M10 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 61–72 mm OD, M8, M10 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG 76–81 mm 2 1/2″ Rohr DN65 M10 M12 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler HD 76–81 mm 2 1/2″ Rohr DN65 M10 M12 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG 88–94 mm 3″ Rohr, DN80, M10/M12 Gewinde
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 88–94 mm OD, 3" Rohr, 80 DN, M10, M12 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 95–102 mm OD, M10, M12 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 102–108 mm OD, M10, M12 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler EG 110–116 mm 4″ Rohr DN100, M10 M12 Gewinde
Heavy-Duty-Rohrschelle Sprinkler HD 110–116 mm 4″ Rohr DN100, M10 M12 Gewinde
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 124–129 mm OD, M10, M12 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 124–129 mm OD, M10, M12 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 133–140 mm OD, M10, M12 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 140–146 mm OD, 5" Rohr, 125 DN, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 140–146 mm OD, 5" Rohr, 125 DN, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, EG, 149–155 mm OD, M12, M16 Stabgröße
HD NI Heavy-Duty Rohrschelle, Sprinkler, HD, 159–165 mm OD, M12, M16 Stabgröße
Heavy-Duty-Rohrschelle, 26–31 mm, Rohr 3/4", DN 20, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 26–31 mm, Rohr 3/4", DN 20, M8/M10, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 31–37 mm, Rohr 1", DN 25, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 31–37 mm, Rohr 1", DN 25, M8/M10, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 38–44 mm, Rohr 1-1/4", DN 32, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 38–44 mm, Rohr 1-1/4", DN 32, M8/M10, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 46–53 mm, Rohr 1-1/2", DN 40, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 46–53 mm, Rohr 1-1/2", DN 40, M8/M10, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 54–60 mm, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 54–60 mm, M8/M10, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 60–68 mm, Rohr 2", DN 50, M8/M10, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 60–68 mm, Rohr 2", DN 50, M8/M10, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 66–73 mm, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 66–73 mm, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 74–81 mm, Rohr 2-1/2", DN 65, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 74–81 mm, Rohr 2-1/2", DN 65, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 82–88 mm, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 82–88 mm, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 88–97 mm, Rohr 3", DN 80, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 88–97 mm, Rohr 3", DN 80, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 93–100 mm, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 93–100 mm, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 101–109 mm, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 101–109 mm, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 110–118 mm, Rohr 4", DN 100, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 110–118 mm, Rohr 4", DN 100, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 116–126 mm, M10/M12, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 116–126 mm, M10/M12, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 130–141 mm, Rohr 5", DN 125, M12/M16, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 130–141 mm, Rohr 5", DN 125, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 136–145 mm, Rohr 5", DN 125, M12/M16, verzinkt
Heavy-Duty-Rohrschelle, 136–145 mm, Rohr 5", DN 125, M12/M16, Geomet
Heavy-Duty-Rohrschelle, 144–154 mm, M12/M16, verzinkt
Oval Pipe Clamp with Nut

Ovale Rohrschelle mit Mutter

Ovale Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit vorisolierten Doppelrohren und integriertem Stromkabel für Solarwärmekollektoren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Ovale Rohrschelle mit Mutter, 10, 12 DN, M8, M10 Stabgröße
Ovale Rohrschelle mit Mutter, 12, 15 DN, M8, M10 Stabgröße
Ovale Rohrschelle mit Mutter, DN16-18, M8/M10-Gewinde
Ovale Rohrschelle mit Mutter, DN20, M8/M10-Gewinde
Ovale Rohrschelle mit Mutter, 25 DN, M8, M10 Stabgröße
PH40504.jpg image

nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage

2-Schrauben Rohrschelle mit Anschlussmutter, zur Anwendung mit Stahl- und Kunststoffrohren
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 19–23 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 23–29 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 29–35 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 35–41 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 41–48 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 49–55 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 54–62 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 62–72 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 73–83 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 83–93 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 93–103 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 103–113 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 113–123 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 123–133 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 133–143 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 143–153 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 155–165 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 165–175 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 195–205 mm OD, M8, M10 Stabgröße
nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 210–220 mm OD, M8, M10 Stabgröße
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage

Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 19–23 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 23–29 mm AD, 3/4″ Rohr, 20 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 29–35 mm AD, 1″ Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 35–41 mm OD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 41–48 mm AD, 1 1/4″ Rohr, 32 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 48–54 mm AD, 1 1/2″ Rohr, 40 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 54–62 mm AD, 2″ Rohr, 50 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 62–72 mm AD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 73–83 mm AD, 2 1/2″ Rohr, 65 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 83–93 mm AD, 3″ Rohr, 80 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 93–103 mm AD, 3 1/2″ Rohr, 90 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 103–113 mm AD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 113–123 mm AD, 4″ Rohr, 100 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 123–133 mm AD
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, 133–143 mm AD, 5″ Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 143–153 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 165–175 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 195–205 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 210–220 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 220–230 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 244–255 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 270–280 mm OD, 10" Rohr, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, 314–324 mm OD, 12" Rohr, 300 DN
nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, 6.9–7.25" OD
nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, 7.28–7.64 " OD
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl

Rohrschelle mit Kombimutter zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 19–23 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
Macrofix NI Rohrschelle, M8/M10, Edelstahl, 23–29mm 3/4″ Rohr, DN20
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 29–35 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 35–41 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 41–48 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 48–54 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 54–62 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 62–72 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 73–83 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 83–93 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 93–103 mm OD, 3 1/2" Rohr, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 103–113 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 113–123 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 123–133 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 133–143 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 165–175 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 ohne Schallschutzeinlage, Edelstahl, 210–220 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
PH3742.jpg image

PX NI Heavy-Duty Rohrschelle mit Außengewinde

Rohrschelle mit Außengewinde zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 32–36 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 32–36 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 41–46 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 41–46 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 47–52 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 47–52 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 59–63 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 59–63 mm AD, 1/2″ Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 70–73 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 74–79 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 74–79 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 87–92 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 87–92 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 100–105 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 112–117 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 112–117 mm OD, 1/2" Gewinde, 31 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 137–143 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 157–163 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 164–169 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 164–169 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 170–175 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 176–182 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 199–205 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 213–219 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 246–252 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 246–252 mm OD, 3/4" Gewinde, 38 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 21–25 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 21–25 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, Stahl, EG, 26–31 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PX NI Heavy-Duty Rohrschelle, S316, 26–31 mm OD, 1/2" Gewinde, 27 mm
PH3563.jpg image

STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr

Rohrschelle zur Verwendung mit nicht isoliertem Kupferrohr.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr, 12 mm OD
STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr, 15 mm OD
STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr, 18 mm OD
STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr, 22 mm OD
STRC CU Bandschellenklammer für Kupferrohr, 28 mm OD
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss

Rohrschelle mit Mutter und Schnellverschluss zur Verwendung mit nicht isolierten Metall- und Kunststoffrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss, 1/2" Rohr, 15 DN, 20–21,3 mm OD, M10 Stabgröße
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 3/4″ Rohr, DN20, 25–26,9mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 1″ Rohr, DN25, 32–33,7mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure 1 1/4″ Rohr, DN32, 40–42,4mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure 1 1/2″ Rohr, DN40, 48,3–50mm M10 Gewinde
Macrofix Plus NI EZ mit Easy Closure, 2″ Rohr, DN50, 60,3–63mm M10 Gewinde
nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ mit Schnellverschluss, 2 1/2" Rohr, 65 DN, 75–76,1 mm OD, M10 Stabgröße
PH5629.jpg image

Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567

Schwerlast-Rohrschelle für Industriebau- und Fixpunktanwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 355,6mm Dm, 14" Rohr, 350 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 406,4mm Dm, 16" Rohr, 400 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 406,4mm Dm, 16" Rohr, 400 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 457mm Dm, 18" Rohr, 450 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 457mm Dm, 18" Rohr, 450 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 508mm Dm, 20" Rohr, 500 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 508mm Dm, 20" Rohr, 500 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 610mm Dm, 24" Rohr, 600 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 610mm Dm, 24" Rohr, 600 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 21,3mm Dm, 1/2" Rohr, 15 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 21,3mm Dm, 1/2" Rohr, 15 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 26,9mm Dm, 3/4" Rohr, 20 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 26,9mm Dm, 3/4" Rohr, 20 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 33,7mm Dm, 1" Rohr, 25 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 33,7mm Dm, 1" Rohr, 25 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 42,4mm Dm, 1 1/4" Rohr, 32 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 42,4mm Dm, 1 1/4" Rohr, 32 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 48,3mm Dm, 1 1/2" Rohr, 40 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 48,3mm Dm, 1 1/2" Rohr, 40 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 60,3mm Dm, 2" Rohr, 50 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 60,3mm Dm, 2" Rohr, 50 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 76,1mm Dm, 2 1/2" Rohr, 65 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 76,1mm Dm, 2 1/2" Rohr, 65 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 88,9mm Dm, 3" Rohr, 80 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 88,9mm Dm, 3" Rohr, 80 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 102mm Dm, 3 1/2" Rohr, 90 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 102mm Dm, 3 1/2" Rohr, 90 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 114,3mm Dm, 4" Rohr, 100 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 114,3mm Dm, 4" Rohr, 100 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 139,7mm Dm, 5" Rohr, 125 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 139,7mm Dm, 5" Rohr, 125 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 168,3mm Dm, 6" Rohr, 150 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 168,3mm Dm, 6" Rohr, 150 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 219,1mm Dm, 8" Rohr, 200 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 219,1mm Dm, 8" Rohr, 200 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 273mm Dm, 10" Rohr, 250 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 273mm Dm, 10" Rohr, 250 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 323,9mm Dm, 12" Rohr, 300 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, natur, 323,9mm Dm, 12" Rohr, 300 DN
Heavy-Duty Rohrschelle gemäß DIN 3567, HD, 355,6mm Dm, 14" Rohr, 350 DN
PH38933.jpg image

nVent CADDY EZ Riser

Die nVent CADDY EZ Riser ist eine innovative Multifunktionslösung, die für die Unterstützung von nicht isolierten Steigleitungen geeignet ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY EZ Riser, 1/2" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 3/4" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 1" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 1 1/4" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 1 1/2" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 2" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 2 1/2" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 3" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 3 1/2" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 4" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 5" Rohr
nVent CADDY EZ Riser, 6" Rohr
PH3564.jpg image

Heavy-Duty Rohrschelle

Schwerlast-Rohrschelle für Industriebau- und Fixpunktanwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 20,5–22 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 26,5–28 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 355–363 mm OD, 14" Rohr
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 33–35 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 40–43 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 48–49 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 57–60,3 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 75–77 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 88–90 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 110–115 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 139–141 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 165–170 mm OD, 6" Rohr, 150 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 216–222 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 267–276 mm OD, 10" Rohr, 250 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 321–327 mm OD, 12" Rohr, 300 DN
Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 403–410 mm OD, 16" Rohr, 400 DN