Träger/Pfette
Mit Filter: 1
Produkte | 34 Ergebnisse (132 artikel)

H-Ti/T Befestigung für Gewindestangen mit Flanschklipp
Einfache Möglichkeit, Gewindestangen durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.

2000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.

122 Serie Z Pfettenklipp
Zuverlässige Methode, um Kabelkanäle und Elektrodosen an einer Z-Pfette zu befestigen.

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite
Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite mit Gewindestift
Einfach zu montierendes Befestigungselement zum Aufschlagen verschiedener Kabel- und Rohranwendungen auf Stahlträgerelementen. Die mehreren Befestigungspunkte und der mitgelieferte Gewindebolzen bieten dem Installateur Flexibilität und Zugänglichkeit.


3000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.

RS Sicherungslasche zum Nachrüsten
1-Loch-Halteband zum Nachrüsten, das für mehrere Längen und 4 Stangengrößen ausgelegt ist.


325M Befestigungswinkel
Winkel zur Befestigung an der Wand oder an der Seite eines Trägers zur Abhängung einer Gewindestange.

Z Pfettenklipp, Serie AF
Zuverlässige Methode, um Drahtseile und Ketten an einer Z-Pfette zu befestigen.

5000 Trägerklammer-Satz
Klemmensatz zur direkten Befestigung von U-Schienen an Stahlträgern. Beinhaltet Trägerklammern und U-Schiene.