nVent CADDY Pyramid Flachdachsysteme
nVent CADDY Pyramid Standfüße werden auf der Dachoberfläche aufgelegt und dienen zur Unterstützung elektrischer und mechanischer Anwendungen auf einer Vielzahl von Dachoberflächen. Sie bieten überlegene Tragfähigkeit und reduzieren drastisch die Installationszeit. Sie ersetzen langsame, schwere und arbeitsintensive Methoden zur Unterstützung von Rohr, Kabelschutzrohr, Lüftung, Kabelrinne und Ausrüstung. Im Gegensatz zu Holzblöcken werden nVent CADDY Pyramid Halterungen speziell für Dachanwendungen mit einzigartigen Materialien und Oberflächen entwickelt, die Dachbahnen schützen und überlegenen Korrosionsschutz bieten.
Unterkategorien
Produkte | 19 Ergebnisse (33 artikel)

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit
Bietet eine Montageplattform mit einer festen Höhe von 102 mm über der Dachoberfläche für Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 ß 60,3 mm. Das Kit ist in Längen von 140 mm, 254 mm oder 406 mm erhältlich.

nVent CADDY Pyramid Standfuß für H-Rahmen
Der Fuß mit vorinstallierter Schienenmutter ermöglicht die unkomplizierte Konstruktion individueller Gerüstrahmen durch einfaches Hinzufügen von Schienen in den erforderlichen Längen und Befestigungselementen.

nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 122 mm oder 164 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 152 mm, 254 mm oder 406 mm.

nVent CADDY Pyramid leichter Tragsystem-Montagesatz, 4-Standfuß-Rahmen
Das Set beinhaltet zwei Standfüße, Rahmen und Gerätehalteklammern für die einfache Befestigung an einem nVent CADDY Pyramid Tragsystem.

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrschelle
Dank zwei Rohrschellengrößen können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12,7 bis 60,3 mm auf der Oberseite des Standfußes der werkzeugfreien nVent CADDY Pyramid-Serie fixiert werden.

nVent CADDY Pyramid H-Rahmen, Montagesatz
Mit zwei Füssen und vorinstallierten Schienenmuttern und einem zusätzlichen Beschlagteilesatz zur Konstruktion eines H-Rahmens durch Hinzufügen von Schienen in der erforderlichen Länge.

nVent CADDY Pyramid – Leichter Erweiterungsrahmen für Tragsystem-Montagesatz
Komplettlösung mit allen Füßen, Beschlägen und Rahmenteilen, die für eine sofort einsatzbereite Lösung zum Bau einer leichten Gerätehalterung von 970 mm (38,2 Zoll) benötigt werden.

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit
Die feste Montagehöhe der Kabeltrassen beträgt 102 mm über der Dachfläche mit einer Länge von 140 mm, 254 mm, oder 406 mm und beinhaltet die Sicherungspins.

nVent CADDY Pyramid Tragsystem Montagesatz, 4-Standfuß-Rahmen
Komplettlösung mit allen Füßen, Beschlägen und Rahmenteilen für die Konstruktion eines 1-m-Gerätestützgerüsts.

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger
Höhenverstellbar für einen maximalen Dachzwischenraum von 457 mm mit einer nutzbaren Schienenlänge von 254 mm oder 406 mm.

nVent CADDY Pyramid Beschlagteilesatz für H-Rahmen
Mit zwei L-Winkeln, sechs Schrauben und Schienenmuttern zur Konstruktion eines H-Rahmens durch Hinzufügen von Schienen in der erforderlichen Länge.

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 142 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 610 mm bis 1524 mm.