nVent CADDY Rod Lock Gewindestab-Montagesystem
Mit Hilfe der nVent CADDY Rod Lock Produktfamilie können Installateure komplexe Bauteile am Boden oder an einem anderen Standort vorfertigen und diese anschließend mühelos anheben und durch Einschieben der Gewindestange im nVent CADDY Rod Lock Element befestigen. Das System wurde entwickelt um dem Anwender den größtmöglichen Nutzen aus Vorfertigung, Zeiteinsparung, geringere Gesamterstellungskosten und Sicherheit zu bieten. Diese ausgeklügelte Technologie funktioniert auch bei Gewindestangen mit Graten oder Fehlstellen und vermeidet damit zusätzlichen Zeitaufwand bzw. die Notwendigkeit, eine beschädigte Gewindestange auszutauschen.
Die auffälligste Besonderheit dieses Systems ist die bahnbrechende „Eindrücken und fertig”-Funktion, durch die die Montagezeit von Gewindestangen im Vergleich zur herkömmlichen Verschraubung drastisch verringert wird. Einfach gesagt: nVent CADDY Rod Lock setzt neue Maßstäbe, wenn es darum geht, wie Kabelschutzrohre, Kabelrinnen, Lampen, Lüftungskanäle und Rohre installiert werden, da Montagen schneller, leichter und sicherer vonstattengehen.
Merkmale
- Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld
- Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange
Unterkategorien
Produkte | 6 Ergebnisse (11 artikel)

nVent CADDY Rod Lock Ankerschraube

nVent CADDY Rod Lock Trägerklammern

nVent CADDY Rod Lock Ankerschraube Steckschlüsseleinsatz

Muttern der SN Serie

SNSW Flanschmutter