Träger
Mit Filter: 1
Produkte | 25 Ergebnisse (180 artikel)

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder
Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen.Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.

BC200-CD Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr
Effektive Rohrbefestigung, die Stabilität und Sicherheit für Träger- und Flanschanwendungen bietet. Bietet die Möglichkeit, Rohrleitungen an Baustahlelementen zu befestigen.

SCA Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.

EM-P Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.

EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

HK Kabel Snap Clip
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einem Träger zu befestigen.

H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, seitliche Montage
Einfache Möglichkeit, Rohre durch einfaches Aufschlagen einer Federstahlklammer an einen Stahlträger zu befestigen.

SCB Snap Clip-Adapter
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen
Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen. Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.

HSC Kabelklipp
Einfache Möglichkeit, ein Kabel durch einfaches Aufschlagen einer Klammer an einer Trapezdecke zu befestigen.

SCD Snap Clip Adapter für Metalldecken mit Schwalbenschwanzprofil
Zubehör für die Snap-Clip-Produktlinie, das für größere Stahlflansche und mehrere Snap-Clip-Konfigurationen geeignet ist.

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, innen
Wirksame Mittel zur Kabelverlegung und Sicherung von Stahlträgerelementen.Einfach zu installieren durch Aufschlagen auf den Stahlflansch.