nVent CADDY Speed Link Tragseilsystem
Das Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link bietet eine leicht und schnell installierbare Befestigungslösung für Gewerbegebäude, in denen die Befestigungspunkte am Bauwerk weit auseinander liegen. Diese vielseitige Lösung, die an fast allen Bauwerken angebracht werden kann, erhöht zudem die Sicherheit auf der Baustelle, weil zur Ausführung wiederholter oder umständlicher Arbeiten weniger Zeit auf einer Hebebühne gearbeitet werden muss, nur ein Minimum an Werkzeugen erforderlich sind und diese Lösung leicht abzubauen ist.
Diese Produkt Range eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Datenkommunikations- und Elektroanwendungen, ist aber auch für die Installation von Kabelrinne, Lampen, Beschilderungen und Lüftungskanäle geeignet.
Merkmale
- Eine kostengünstige Lösung
- Dank des ausgeklügelten Designs und des umfassenden Zubehörs kann das System problemlos an vielen Arten von Baustrukturen installiert und entfernt werden
- Erhältlich in einer Vielzahl von Längen oder en gros für noch mehr Flexibilität
- Mit einzigartigem schlüssellosem Schloss
- Mit dem genauen und robusten Spannwerkzeug kann die Installation sicher durch eine einzelne Person erfolgen
Unterkategorien
Produkte | 8 Ergebnisse (27 artikel)

nVent CADDY Speed Link Tragseilrolle
Seilspulen sind in loser Schüttung erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed Link-Tragsysteme für jedes Projekt anpassen können.

Montagesatz Tragseilsystem nVent CADDY Speed Link
Die gebrauchsfertigen Montagesätze enthalten ein abgelängtes Kabel dessen Ende verschmolzen ist um ein Ausfransen zu vermeiden, ein Hakenendstück, das an einem Ende angebracht wird um Installationszeit zu sparen und ein werkzeugloses Schloss.

Drahtseilklipp
Werkzeugloser Clip für Zwischenstützen im Tragsystem oder für Seilabhängungen, z.B. für Beleuchtung.

Ringmutter
Universeller Befestigungspunkt für das CADDY Speed Link-Tragsystem an Betonkonstruktionen.

nVent CADDY Speed Link Schloss für Tragseilsysteme
Einfach zu verwendende Seilschlösser sind in großen Mengen erhältlich, sodass Installateure nVent CADDY Speed Link-Tragsysteme für jedes Projekt anpassen können.

Montagesatz Trägerbefestigung
Universeller Befestigungspunkt für das CADDY Speed Link-Tragsystem an Baustahl.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme
Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontierte Endstücke aus Federstahl, mit denen Versorgungsleitungen von dem Tragseil abgehängt werden können.

Tragseilspannwerkzeug
Sicheres und benutzerfreundliches Installationswerkzeug für das CADDY Speed Link Tragsystem.