nVent CADDY Pyramid ST Schienenträger eignen sich zur Montage elektrischer und mechanischer Anwendungen an der Strut-Montageschiene. Eine überlegene Lastverteilung und eine abriebfeste Schaumauflage schützen die Dachhaut selbst bei wechselnden Dachoberflächen und Verschiebungen aufgrund von Ausdehnung und Kontraktion.
Merkmale
- Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen
- Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit
- Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum
- Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut
- Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer
Mit Filter: 1
Produkte | 3 Ergebnisse (10 artikel)

nVent CADDY Pyramid ST Nicht verstellbarer Strut-Schienenträger
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 122 mm oder 164 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 152 mm, 254 mm oder 406 mm.

nVent CADDY Pyramid ST Verstellbarer Schienenträger
Höhenverstellbar für einen maximalen Dachzwischenraum von 457 mm mit einer nutzbaren Schienenlänge von 254 mm oder 406 mm.

nVent CADDY Pyramid ST Brückenteil
Nicht höhenverstellbare Montageplattform mit 142 mm Abstand von der Dachoberfläche und einer nutzbaren Schienenlänge von 610 mm bis 1524 mm.