nVent CADDY Speed Link SLK System
Das nVent CADDY Speed Link SLK System bietet eine vielseitige Abhängungslösung die sich einfach justieren und schnell an fast alle Bauwerksstrukturen befestigen lässt. Das Befestigungssystem trägt ein weites Spektrum von Anwendungen wie Lüftungskanäle, Rohre, Kabeltrassen, Kabelschutzrohre, Strut Profile und Hinweistafeln. Das System ist mit einer Vielzahl von speziellen Endverbindern für die gängigsten Untergründe ausgestattet, es verfügt über eine große Auswahl von Durchmessern und Längen und beinhaltet einen Verschluss der ohne Werkzeug zu öffnen ist.
Merkmale
- Die Verschlussmechanik, die werkzeuglos durch Drücken oder Ziehen zu bedienen ist, erlaubt eine sehr einfache Justierung
- Das Angebot umfasst Lösungen für beide 1,5 mm und 2mm Seil, sowie für ein stärkeres, 3mm Seil für Abhängungen mit höherem Gewicht
- Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar
- Der von der Schlaufe eingeschlossene Seilwinkel kann bis zu 90 Grad betragen, dadurch kann der Verschluss sehr nahe an der Last positioniert werden
- Die Röhrchen der Verschlussmechanik lassen sich auch mit Handschuhen einfach und sicher bedienen
- Die doppelseitigen Verschlussmechaniken erlauben eine einfache Höhenjustage
- Die Einzelverpackung bewahrt das Seil sicher bis zur entgültigen Verwendung
Unterkategorien
Produkte | 11 Ergebnisse (86 artikel)

nVent CADDY Speed Link SLK mit Winkelanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Deckenstrukturen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und mit Gas- und Batterienagelpistolen schnell an verschiedenen Deckenstrukturen zu installieren ist.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Deckenhaken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Trapezdeckenstrukturen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und Flanschen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Haken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Stahlträgern, Balken und verschiedenen CADDY-Befestigungselementen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Schlaufe
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Gebäudestrukturelementen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Gewindeankern für CADDY-Verbindungselemente zu installieren ist.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen vorgebohrten Betonkonstruktionen installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Toggle Kippelement
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Beleuchtungskörpern installiert werden kann.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Haken
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und schnell an verschiedenen Beleuchtungskörpern und Gitterrinnen zu installieren ist.

nVent CADDY Speed Link SLK mit Y-Toggle Kippelement
Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen ist und schnell an verschiedenen Beleuchtungskörpern installiert werden kann.