nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent CADDY Speed Link SLK mit Bolzenanker
Details
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den Bolzenanker von fischerwerke GmbH &Co. KG
- Schnell und leicht in gerissenem und ungerissenem Beton zu befestigen
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- ETA 06/0175-Zulassung von fischerwerke GmbH und Co erhältlich. KG
Spezifikationen
| Bohrerdurchmesser | 1/4" |
| Bohrlochtiefe | 1.22" |
| Sicherheitsfaktor statische Last | 5:1 |
| Bohrerdurchmesser | 6mm |
| Bohrlochtiefe | 31mm |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Verankerungstiefe | 0.98" Min |
| Verankerungstiefe | 25 mm Min |
Broschüre
Datenblatt
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DoP, ETA-06/0175
German
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
German
ETA-06/0175



- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.