Speedway Kabelleiter System
Das SPEEDWAY Kabelleitersystem ist ein marktführendes Kabelleitersytem für heutige Hochleistungskabelsysteme. Hochtechnologische Eigenschaften sind Grundlage für eine sichere Installation von Hochleistungskabeln die den normativen Vorgaben entspricht. Das robuste Design gibt dem Planer die Sicherheit, das die Niedervoltinstallation bestmöglich erfogt. Ein kleveres Design ermöglicht den Installateuren die Effizienz durch das integrierte SPEEDLOK System und die Verbindungselemente zu maximieren.Das SPEEDWAY Kabelleitersystem ist die perfekte Verbindung zwischen Leistung, Zeiteinsparung und der heute von den Installateuren geforderten Vielseitigkeit.
Merkmale
- Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel
- Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem
- IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung
- Feuerverzinkung für herausragenden Korrosionsschutz
- Einfache Verbindungen von Kabelrinnen
- Ausgereiftes Design für herausragende Festigkeit
- Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste
Unterkategorien
Produkte | 15 Ergebnisse (60 artikel)

Speedway Kabelleiter
Robuste Kabelleiter mit aussergewöhlichem Profildesign für die optimale Installation von Hochleistungs Strom- und Datenkabeln

Speedway Kabelleiter Verbinder, gerade
Sicheres Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern

Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 45°
Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 45°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter Bogen horizonzal, 90°
Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 90°-Eckübergänge mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter, Verbinder, horizontal verstellbar
Sicheres, einstellbares horizontales Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern

Speedway Kabelleiter T-Stück
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende T-Kreuzungen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter Verbinder, vertikal einstellbar
Sicheres einstellbares vertikales Kupplungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern

Speedway Kabelleiter Kreuzung
Bietet hoch entwickelte, benutzerfreundliche 4-Wege-Kreuzungen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter, Befestigungselement, geschraubt
Sicheres, einstellbares Befestigungssystem mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern

Speedway Kabelleiter Bogen aufwärts, 45°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Innenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.

Speedway Kabelleiter, Befestigungswinkel
Sicherer Niederhalterwinkel mit Funktionen, die das spezielle Profil des Speedway-Kabelleitersystems verbessern

Speedway Kabelleiter Bogen abwärts, 45°
Bietet hoch entwickelte, einfach zu bedienende 45°-Außenbogen mit integrierter Speedlok-Kupplung für Speedway-Kabelleitersysteme.