Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH36064.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Sicherheitsfaktor statische Last 3:1
Temperatur -45 to 65 °C
Temperatur -50 to 150 °F
Material Polyethylen;Polypropylen;Nylon
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Tool-Free Rohrschelle
Teilenummer Außendurchmesser OD A B C
PTF1C 12.7 – 22.4 mm 9.5 mm 40.6 mm 19.1 mm
PTF2C 21.3 – 60.3 mm 9.5 mm 81.3 mm 19.1 mm
Teilenummer Anzahl der mitgelieferten Klammern Maximale Anzahl der Klammern
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagramme

Anwendungsbilder Ressourcen CAD
Video
CADDY TV Episode 6 – “Tool-Free”

Play

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen