Stahlflansch-Adapter, Baugruppe
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Stahlflansch-Adapter, Baugruppe
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Der Stahlflansch-Adapter und der Universal Befestigungswinkel sind vormontiert, somit wird der Arbeitsaufwand auf der Baustelle gering gehalten
- Kann am oberern oder unteren Flasch von Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden
- Die flache Bauweise passt leicht zwischen Trapezblech und Stahlträger
- Einfache Positionierung dank daumenbetätigtem Federstahlklipp
- Der integrierte Winkelmesser zeigt sehr einfach den Installationswinkel des Versteifungsstabes an
- Abreißschraubenkopf zur einfachen Installation und Inspektion erdbebensicherer Queraussteifungen
- Funktioniert mit Rohren von 1"-2" Durchmesser und verringert Lagerbestände
- Mit der Vorab-Qualifikation für seismische Anwendungen wird NFPA® 13 erfüllt
- Getestet nach FM® Spezifikation
- Die FM-Spezifikation wurde mit folgenden Versteifungsstäben geprüft: 1-2 in Sch40 Pipe
Spezifikationen
| Belastung nach UL | |||
| Teilenummer | Flanschstärke | Aussteifung | Tragfähigkeit |
| CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | ||
| Belastung nach FM | ||||||||
| Teilenummer | Horizontale Belastbarkeit nach Installationswinkel von der Vertikalen | |||||||
| Rechtwinklig zur Gebäudestruktur | Parallel zur Gebäudestruktur | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.