Ovale Quetschhülse
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Ovale Quetschhülse
The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Sorgt für sichere Schlaufenenden
- Die Quetschhülsen müssen mit dem Presswerkzeug verarbeitet werden.
- Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant
Spezifikationen
| Material | Kupfer |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
Broschüre
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.